商品分类

  • 目前部分Windows 7和XP系统使用360浏览器访问我司网站的用户发生了无法登录、报价订购的问题,我们正在紧急确认中。
    在此期间,建议使用IE11,谷歌等360以外的浏览器、或米思米APP进行操作。给您带来不便,我们深表歉意。
  • 尊敬的用户,应政府要求,2月10日起米思米将阶段性开放营业。由于受生产、物流延迟复工的影响较大,部分商品的交期可能会发生延误。
    同时,自2020/2/19起米思米将暂停提供瞬达服务,瞬达服务恢复时间将另行通知。
    如您需确认“发货日”及“配送状态”,请参考这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

充电式起子电钻DDF481

根据数量多少打折

充电式起子电钻DDF481

原价:

¥1,482.00起

价格(不含税):

¥1,482.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,482.00

原价:

¥1,482.00起

价格(不含税):

¥1,482.00起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,482.00

信息:

・防尘防水滴无刷电机。
・DDF481RME:4.0Ah(BL1840)
・DDF481RFE:3.0Ah(BL1830)
・DDF481Z:裸机(不包含电池,充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

4AH

裸机

类型 :

DDF481RFE

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・防尘防水滴无刷电机。
・DDF481RME:4.0Ah(BL1840)
・DDF481RFE:3.0Ah(BL1830)
・DDF481Z:裸机(不包含电池,充电器)

基本信息

产品类型 电钻 钻孔能力:木材加工(mm) 76
钻孔能力(钢材)(mm) 13 最大转矩(硬链接)(N・m) 115
最大转矩(软链接)(N・m) 60 回转数(高速)(rpm) 0~2100
回转数(低速)(rpm) 0~550 体积(mm) 205×79×249
型号
DDF481RME
DDF481Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 重量
(g)

¥3,243.73起

3天 4AH2400

¥1,482.00起

3天 裸机2400

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

18V电充电式高负载冲击钻

¥ 4,204.20起

得伟(DEWALT) [美国] 18V电充电式高负载冲击钻

发货日: 当天

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 54.81起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,507.18起

博世(BOSCH) [德国] GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

发货日: 4天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GSB600RE冲击钻

¥ 480.58起

博世(BOSCH) [德国] GSB600RE冲击钻

发货日: 4天

GBM350RE手电钻

¥ 271.35起

博世(BOSCH) [德国] GBM350RE手电钻

发货日: 当天

电钻 变速 正反转 6412

¥ 316.09起

牧田(MAKITA) [日本] 电钻 变速 正反转 6412

发货日: 当天

GSB20-2RE冲击钻

¥ 851.52起

博世(BOSCH) [德国] GSB20-2RE冲击钻

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空