商品分类

  • 目前部分用户使用较旧版本的浏览器访问我司网站时,发生了无法登录、报价订购的问题。建议您使用最新版本的谷歌或IE浏览器访问本网站。
    如您使用360浏览器出现访问异常,建议下载最新版本12(360非我司推荐浏览器,请尽快更换!)。查看米思米推荐浏览器,请点击这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

充电式切割机(金工) DCS550Z

根据数量多少打折

充电式切割机(金工) DCS550Z

原价:

¥1,109.36起

价格(不含税):

¥1,109.36起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,109.36

原价:

¥1,109.36起

价格(不含税):

¥1,109.36起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,109.36

信息:

・小巧轻便,平衡设计。
・硬质合金锯片・六角扳手(电池和充电器另售)

展开

清除全部选项

类型 :

DCS550Z

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・小巧轻便,平衡设计。
・硬质合金锯片・六角扳手(电池和充电器另售)

基本信息

电压(V) 18 回转数(rpm) 3600
备注 一次充电工作量,切割钢管34×3mm56个左右,切割电缆38.1mm129个左右,切割铝材30×90mm111个左右,L型钢35×67mm使用252个左右 能力 切断能力(0°)51
适用锯片:外径(mm) 136 切断能力(45°時) 35
型号
DCS550Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)
长x宽x高
(mm)

¥1,109.36起

3天 2700348×180×201

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

金属型材切割机 LC1230

¥ 3,743.37起

牧田(MAKITA) [日本] 金属型材切割机 LC1230

发货日: 当天

GDM13-34云石机

¥ 582.12起

博世(BOSCH) [德国] GDM13-34云石机

发货日: 当天

GCD12JL金属型材切割机

¥ 3,793.70起

博世(BOSCH) [德国] GCD12JL金属型材切割机

发货日: 4天

型材切割机 J1G-FF02-355

¥ 663.45起

东成(DongChen) [中国] 型材切割机 J1G-FF02-355

发货日: 当天

型材切割机

¥ 1,265.28起

麦太保(metabo) [德国] 型材切割机

发货日: 4天

GKS190圆锯

¥ 918.38起

博世(BOSCH) [德国] GKS190圆锯

发货日: 当天

复合式介铝机(C15FB)

¥ 6,594.56起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 复合式介铝机(C15FB)

发货日: 3天

GCM12MX斜切锯

¥ 3,993.26起

博世(BOSCH) [德国] GCM12MX斜切锯

发货日: 4天

斜切割机 J1X-FF-255

¥ 1,049.49起

东成(DongChen) [中国] 斜切割机 J1X-FF-255

发货日: 5天

GCM10MX斜切锯

¥ 2,461.54起

博世(BOSCH) [德国] GCM10MX斜切锯

发货日: 4天

185mm紧凑型电圆锯

¥ 733.30起

得伟(DEWALT) [美国] 185mm紧凑型电圆锯

发货日: 4天

M2300B斜断锯255mm

¥ 1,286.31起

牧田(MAKITA) [日本] M2300B斜断锯255mm

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空