商品分类

180毫米角磨机(W20180)

根据数量多少打折

180毫米角磨机(W20180)

原价:

¥991.75起

价格(不含税):

¥991.75起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥991.75

原价:

¥991.75起

价格(不含税):

¥991.75起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥991.75

信息:

・坚固的铝合金齿轮箱。
・强劲耐用的马达。
・安全开关,防止意起动。
・抗变形的保护罩。

展开

清除全部选项

类型 :

618110310

按发货日筛选:

全部

6天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    W 20180


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・坚固的铝合金齿轮箱。
・强劲耐用的马达。
・安全开关,防止意起动。
・抗变形的保护罩。

基本信息

产品类型 圆盘研磨机 电功率(W) 2000
空载回转数(r/min) 8500 磨石直径(mm) 180
轴径 M14 标准配置 保护罩,支撑法兰盘,磨片固定螺母,普通手柄,扳手
输出功率(w) 1350 额定转速(rpm) 5600
扭矩(Nm) 10
型号
W 20180
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥991.75起

6天 5700

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GWS6-100角磨机

¥ 335.64起

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100角磨机

发货日: 当天

720瓦100mm角磨机

¥ 333.77起

牧田(MAKITA) [日本] 720瓦100mm角磨机

发货日: 当天

GWS7-100角磨机

¥ 339.57起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100角磨机

发货日: 当天

GWS8-100CE角磨机

¥ 459.74起

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100CE角磨机

发货日: 当天

电磨 GD0602

¥ 677.50起

牧田(MAKITA) [日本] 电磨 GD0602

发货日: 当天

GWS18V-LI充电式角磨机

¥ 1,235.17起

博世(BOSCH) [德国] GWS18V-LI充电式角磨机

发货日: 4天起

角向磨光机 S1M-FF03-100A

¥ 179.08起

东成(DongChen) [中国] 角向磨光机 S1M-FF03-100A

发货日: 5天

角磨机(G10SF5)

¥ 331.05起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 角磨机(G10SF5)

发货日: 当天

GWS7-125角磨机

¥ 422.26起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-125角磨机

发货日: 当天

GWS7-100T角磨机

¥ 354.17起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100T角磨机

发货日: 当天

GWS14-150CI角磨机

¥ 1,060.61起

博世(BOSCH) [德国] GWS14-150CI角磨机

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空