商品分类

  • 目前部分Windows 7和XP系统使用360浏览器访问我司网站的用户发生了无法登录、报价订购的问题,我们正在紧急确认中。
    在此期间,建议使用IE11,谷歌等360以外的浏览器、或米思米APP进行操作。给您带来不便,我们深表歉意。
  • 尊敬的用户,应政府要求,2月10日起米思米将阶段性开放营业。由于受生产、物流延迟复工的影响较大,部分商品的交期可能会发生延误。
    同时,自2020/2/19起米思米将暂停提供瞬达服务,瞬达服务恢复时间将另行通知。
    如您需确认“发货日”及“配送状态”,请参考这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

根据数量多少打折

GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

原价:

¥1,618.47起

价格(不含税):

¥1,618.47起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,618.47

原价:

¥1,618.47起

价格(不含税):

¥1,618.47起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,618.47

清除全部选项

类型 :

LDCCDDZ

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
产品概述
博世锂电充电式电钻/起子机外观
充电式电钻/起子机 GSR-18-2-LI
126毫米的细把手圆周,带有软橡胶,有利于减轻作业疲劳
结构紧凑,196毫米的工具头长度允许在狭窄空间内工作
重量轻,重量只有1.3公斤,使仰头钻孔毫不费力
得益于锂电技术,电池没有记忆效应且自放电量低
电量供给稳定
LED灯照亮工作区域
正反转功能
产品特点
博世锂电充电式电钻/起子机特点

20+1档扭矩设置为螺钉拧紧提供最佳扭矩
双速齿轮设计分别适用于起子和钻孔
10mm自锁夹头便于更换附件
正反转功能设计适用于拧紧和卸下螺丝
电子无级调速开关
软握柄设计减少工作的疲劳
博世ECP(电池电子保护)技术防止电池过热,过载和深度放电
规格概述
型号06019B7381
最大钻孔直径钢材 10毫米
木材 30毫米
最大螺钉直径7毫米
最大夹头直径10毫米
最大扭矩(硬扭/软扭)38/17牛顿米
扭矩设置20+1
空载速率齿轮1 0-450转/分钟
齿轮2 0-1400转/分钟
电池容量18伏/2.0安时
充电器AL1820CV
充电时间65分钟
重量(含电池)1.3公斤
标配内容2块电池,1个充电器,
1个双向螺丝批头
使用案例
博世锂电充电式电钻/起子机金属钻孔
金属 砖墙钻孔
博世锂电充电式电钻/起子机木材钻孔
木材钻孔
博世锂电充电式电钻/起子机上下螺丝
拧紧 卸下螺丝
相关产品
搭配博世电钻的高速钢钻头
品牌:博世
品名:HSS-G一般加工用全系列高速钢钻头
推荐理由:
按照德国工艺标准DIN338生产直径公差为h8。
135°双后顶角,自定心性能,打孔不滑动。
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
防伪标贴说明图
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。

基本信息

最大扭矩(N·m) 38/17 充电式
最大螺钉直径(mm) 7 空载速率(转/分钟) 齿轮1:0~450/齿轮2:0~1400
电池容量 18伏/2.0安时 充电时间(分钟) 65
最大夹头直径(mm) 10 最大钻孔直径(钢材)(mm) 10
最大钻孔直径(木材)(mm) 30 扭矩设置 20+1
充电器 AL1820CV
型号
06019B7381
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,618.47起

当天 1300

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
此产品的外包装是哪种包装以及内部包含哪些具体实物?
此产品的包装是塑料盒。内部包含1把电钻,2块电池,1个充电器,1个双向螺丝批头,1本说明书。随机不包含钻头,客户可从米思米官网另外选购搭配的钻头。
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式起子电钻 DF330

¥ 926.17起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DF330

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

GDR12-LI充电式冲击起子机

¥ 1,299.52起

博世(BOSCH) [德国] GDR12-LI充电式冲击起子机

发货日: 4天

GDS18V-LI充电式冲击扳手机

¥ 2,922.73起

博世(BOSCH) [德国] GDS18V-LI充电式冲击扳手机

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

沾塑欧式活动扳手

¥ 15.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 沾塑欧式活动扳手

发货日: 当天

三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

¥ 845.67起

三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

发货日: 当天

深沟球轴承

¥ 4.95起

恩斯克(NSK) [日本] 深沟球轴承

发货日: 当天起

IXO3锂电充电式起子机

¥ 382.57起

博世(BOSCH) [德国] IXO3锂电充电式起子机

发货日: 当天起

J系列18V锂电无刷电钻/起子机

¥ 1,239.23起

世达(SATA TOOLS) [美国] J系列18V锂电无刷电钻/起子机

发货日: 当天

GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,507.18起

博世(BOSCH) [德国] GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

发货日: 4天

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空