商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    石材切割机(开槽机) Z1R-FF-180

    根据数量多少打折

    产品目录

    石材切割机(开槽机) Z1R-FF-180

    原价:

    ¥702.21起

    价格(不含税):

    ¥702.21起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥702.21

    原价:

    702.21

    价格(不含税):

    ¥702.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥702.21

    型号:

    • 1个备选型号

      01301210130


    本页是石材切割机(开槽机) Z1R-FF-180-型号01301210130的详情页。
    内有型号01301210130的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 其它关联品 适用锯片:外径(mm) 180
    电压(V) 220 最大空载转速(rpm) 5000
    电功率(W) 1900 最大锯深(mm) 58
    额定频率(Hz) 50 重量(g) 8000

    基本信息

    产品类型 其它关联品 适用锯片:外径(mm) 180
    电压(V) 220 最大空载转速(rpm) 5000
    电功率(W) 1900 最大锯深(mm) 58
    额定频率(Hz) 50
     
    型号
    01301210130
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥702.21起

    5天 8000

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

      01301210130


     复制

    原价:

    ¥702.21起

    价格:

    ¥702.21起

    参考单价:

    ¥702.21

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    石材切割机(开槽机) Z1R-FF-110

    ¥ 430.58起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机(开槽机) Z1R-FF-110

    发货日: 5天

    型材切割机J3G-FF03-400

    ¥ 1,477.22起

    东成(DongChen) [中国] 型材切割机J3G-FF03-400

    发货日: 5天

    型材切割机 J1G-FF04-355

    ¥ 725.69起

    东成(DongChen) [中国] 型材切割机 J1G-FF04-355

    发货日: 5天

    切割机

    ¥ 2,756.25起

    3M [美国] 切割机

    发货日: 87天

    石材切割机 Z1E-FF-110

    ¥ 224.70起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机 Z1E-FF-110

    发货日: 当天

    石材切割机 Z1E-FF05-110

    ¥ 291.96起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机 Z1E-FF05-110

    发货日: 当天

    石材切割机(开槽机) Z1R-FF02-150

    ¥ 613.26起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机(开槽机) Z1R-FF02-150

    发货日: 5天

    石材切割机Z1E-FF02-180

    ¥ 615.20起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机Z1E-FF02-180

    发货日: 5天

    云石机

    ¥ 403.34起

    大有(DEVON) [中国] 云石机

    发货日: 6天

    石材切割机 Z1E-FF02-110B

    ¥ 267.39起

    东成(DongChen) [中国] 石材切割机 Z1E-FF02-110B

    发货日: 5天

    强力型三爪夹头

    ¥ 1,418.21起

    千岛(CHANDOX) [中国] 强力型三爪夹头

    发货日: 5天

    ER弹簧筒夹

    ¥ 47.27起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空