商品分类

  • 目前部分Windows 7和XP系统使用360浏览器访问我司网站的用户发生了无法登录、报价订购的问题,我们正在紧急确认中。
    在此期间,建议使用IE11,谷歌等360以外的浏览器、或米思米APP进行操作。给您带来不便,我们深表歉意。
  • 尊敬的用户,应政府要求,2月10日起米思米将阶段性开放营业。由于受生产、物流延迟复工的影响较大,部分商品的交期可能会发生延误。
    同时,自2020/2/19起米思米将暂停提供瞬达服务,瞬达服务恢复时间将另行通知。
    如您需确认“发货日”及“配送状态”,请参考这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

充电式起子电钻 DCJZ15-10(E型)

根据数量多少打折

充电式起子电钻 DCJZ15-10(E型)

原价:

¥354.90起

价格(不含税):

¥354.90起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥354.90

原价:

¥354.90起

价格(不含税):

¥354.90起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥354.90

信息:

・正反转。
・可调速度。

展开

清除全部选项

类型 :

00301111

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

10

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

10

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・正反转。
・可调速度。

基本信息

产品类型 电钻 最大扭矩(N.m) 25
空载转速(r/min) 0~700 最大夹持能力(mm) 10
最大螺钉直径(mm) 7 钻孔直径(mm) 钢材10,木材20
电池组 12V/2AH×2组 扭力设定 16+1
型号
00301110132
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥354.90起

10天 1000

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式起子电钻 DCJZ09-10B

¥ 409.94起

东成(DongChen) [中国] 充电式起子电钻 DCJZ09-10B

发货日: 当天

充电式起子电钻 DF330

¥ 926.17起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DF330

发货日: 当天

充电式起子电钻DCJZ17-10(A型)

¥ 368.51起

东成(DongChen) [中国] 充电式起子电钻DCJZ17-10(A型)

发货日: 10天

GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,507.18起

博世(BOSCH) [德国] GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

发货日: 4天

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 54.81起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GSB600RE冲击钻

¥ 480.58起

博世(BOSCH) [德国] GSB600RE冲击钻

发货日: 4天

GBM350RE手电钻

¥ 271.35起

博世(BOSCH) [德国] GBM350RE手电钻

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空