商品分类

已复制到剪贴板
  • 目前部分用户使用较旧版本的浏览器访问我司网站时,发生了无法登录、报价订购的问题。建议您使用最新版本的谷歌或IE浏览器访问本网站。
    如您使用360浏览器出现访问异常,建议下载最新版本12.1.2298.0。(360非我司推荐浏览器,请尽快更换!)确认米思米推荐浏览器,请点击这里
  • 尊敬的用户,应政府要求,2月10日起米思米将阶段性开放营业。由于受生产、物流延迟复工的影响较大,部分商品的交期可能会发生延误。
    同时自2020/2/24起,米思米将部分恢复瞬达服务。如您需确认“发货日”及“配送状态”,请参考这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    2020/3/1 10:00 ~ 23:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 0601624
  • 按发货日筛选

    发货时间

    GOF1600-CE雕刻机

    根据数量多少打折

    产品目录

    GOF1600-CE雕刻机

    原价:

    ¥2,813.46起

    价格(不含税):

    ¥2,813.46起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,813.46

    原价:

    2,813.46

    价格(不含税):

    ¥2,813.46起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,813.46

    信息:

    ・1×扳手。
    ・1×防尘罩。
    ・1×夹头套筒。
    ・1×样规导板。
    ・1×样规导板快速锁定器。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是GOF1600-CE雕刻机-型号0601624080的详情页。
    内有型号0601624080的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    说明 雕刻机 转速(转/分钟) 10000~25000
    输入功率(W) 1600 备注 最大调整深度76mm,锁定后的最大调整深度16mm
    重量(g) 5800
    ・1×扳手。
    ・1×防尘罩。
    ・1×夹头套筒。
    ・1×样规导板。
    ・1×样规导板快速锁定器。

    基本信息

    说明 雕刻机 转速(转/分钟) 10000~25000
    输入功率(W) 1600 备注 最大调整深度76mm,锁定后的最大调整深度16mm
     
    型号
    0601624080
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥2,813.46起

    4天 5800

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥2,813.46起

    价格:

    ¥2,813.46起

    参考单价:

    ¥2,813.46

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    台锯MLT100

    ¥ 3,289.63起

    牧田(MAKITA) [日本] 台锯MLT100

    发货日: 3天

    肘夹卧式  闭合压力400N
    MISUMI 肘夹卧式 闭合压力400N

    发货日: 当天

    卷线 7m(5P)
    好握速(HIOS)[日本] 卷线 7m(5P)

    发货日: 60天

    GTS10J台锯

    ¥ 3,512.25起

    博世(BOSCH) [德国] GTS10J台锯

    发货日: 4天

    木工台锯 2712

    ¥ 2,431.81起

    牧田(MAKITA) [日本] 木工台锯 2712

    发货日: 3天

    垂直操作螺丝刀VMS支架
    好握速(HIOS)[日本] 垂直操作螺丝刀VMS支架

    发货日: 60天

    吸着式电动螺丝刀配件-吸着配件
    好握速(HIOS)[日本] 吸着式电动螺丝刀配件-吸着配件

    发货日: 60天

    GOP12V-LI充电式多功能切割打磨机

    ¥ 725.12起

    博世(BOSCH) [德国] GOP12V-LI充电式多功能切割打磨机

    发货日: 4天

    1800W调温热风枪(D26411)

    ¥ 397.95起

    得伟(DEWALT) [美国] 1800W调温热风枪(D26411)

    发货日: 6天

    TCO 2000型材切割机

    ¥ 937.48起

    博世(BOSCH) [德国] TCO 2000型材切割机

    发货日: 当天

    HS系列螺丝自动供给机更换的导轨
    好握速(HIOS)[日本] HS系列螺丝自动供给机更换的导轨

    发货日: 60天

    多功能砂光打磨机 TM3000C

    ¥ 1,121.59起

    牧田(MAKITA) [日本] 多功能砂光打磨机 TM3000C

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空