商品分类

  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

GCM10MX斜切锯

根据数量多少打折

GCM10MX斜切锯

原价:

¥2,461.54起

价格(不含税):

¥2,461.54起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,461.54

原价:

¥2,461.54起

价格(不含税):

¥2,461.54起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,461.54

信息:

・1×锯片。
・1×集尘袋。
・1×夹持杆。
・1×防倾倒支脚。

展开

清除全部选项

类型 :

0601B29

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・1×锯片。
・1×集尘袋。
・1×夹持杆。
・1×防倾倒支脚。

基本信息

产品类型 相关零件 电功率(W) 1700
锯片尺寸(mm) 254 空载速率(转/分钟) 4800
最大底盘转角 左47°/右52° 最大斜切角 左45°/右0°
备注 0°转角/0°斜角:89×89mm,45°转角/0°斜角: 86×67mm,0°转角/45°斜角:95×44mm,45°转角/45°斜角:64×44mm
型号
0601B29080
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥2,461.54起

4天 13500

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GCD12JL金属型材切割机

¥ 3,793.70起

博世(BOSCH) [德国] GCD12JL金属型材切割机

发货日: 4天

GCM12MX斜切锯

¥ 3,993.26起

博世(BOSCH) [德国] GCM12MX斜切锯

发货日: 4天

金属型材切割机 LC1230

¥ 3,743.37起

牧田(MAKITA) [日本] 金属型材切割机 LC1230

发货日: 当天

GDM13-34云石机

¥ 582.12起

博世(BOSCH) [德国] GDM13-34云石机

发货日: 当天

复合式介铝机(C15FB)

¥ 6,594.56起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 复合式介铝机(C15FB)

发货日: 3天

GKS190圆锯

¥ 918.38起

博世(BOSCH) [德国] GKS190圆锯

发货日: 当天

型材切割机

¥ 1,265.28起

麦太保(metabo) [德国] 型材切割机

发货日: 4天

型材切割机 J1G-FF02-355

¥ 663.45起

东成(DongChen) [中国] 型材切割机 J1G-FF02-355

发货日: 当天

M2300B斜断锯255mm

¥ 1,286.31起

牧田(MAKITA) [日本] M2300B斜断锯255mm

发货日: 3天

185mm紧凑型电圆锯

¥ 733.30起

得伟(DEWALT) [美国] 185mm紧凑型电圆锯

发货日: 4天

GKS235Turbo圆锯

¥ 1,218.20起

博世(BOSCH) [德国] GKS235Turbo圆锯

发货日: 4天

型材切割机 GCO 200

¥ 868.40起

博世(BOSCH) [德国] 型材切割机 GCO 200

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空