商品分类

根据数量多少打折

彩虹ESD防静电安全鞋S1P

原价:

¥167.10起

价格(不含税):

¥167.10起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥167.10

原价:

¥167.10起

价格(不含税):

¥167.10起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥167.10

清除全部选项

尺码 :

37

38

39

40

41

42

43

44

类型 :

301218

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 8个备选型号

    301218-37A

    301218-38A

    301218-39A

    301218-40A

    301218-41A


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
产品概述
劳保鞋男

品牌:代尔塔
品名:彩虹系列安全鞋
鞋面:毛面牛皮和尼龙网眼混合材质
鞋底:双PU注塑鞋底
重量:约1.3至1.6公斤
基本功能:防砸、防刺穿、ESD级防静电、耐磨、耐油、SRC级防滑
规格概述
防砸

彩虹系列轻便透气安全鞋
防砸/防刺穿/ESD级防静电
毛面牛皮鞋面
ESD等级防静电耐磨耐油
双密度PU注塑鞋底
产品特点
防砸演示
防穿刺
防穿刺演示

我们只卖优质的安全鞋
1.防砸鞋头
鞋头部分有内置的钢包头防砸,可承受200J的冲击和15KN的挤压,即使汽车压过也不会伤到脚。
2.毛面牛皮鞋面
毛面二层牛皮,加尼龙网眼,坚实富有弹性,柔软舒适更透气。
3.防滑耐磨鞋底
双密度PU注塑鞋底,耐磨、耐油、SRC级防滑,穿着更安全舒适。
4.透气孔
网眼透气孔设计,轻便透气,穿着更舒适
使用案例
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼

使用案例
品牌介绍
品牌介绍

代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
鞋子品牌运动鞋工装裤安全体验馆老年人健步鞋安全帽防砸劳保鞋价格劳保鞋莆田鞋子劳保鞋生产厂家劳保鞋生产厂家xie男鞋品牌劳保鞋批发劳保鞋批发运动鞋折扣店安全鞋安全健步鞋批发安全健步鞋批发劳保安全鞋厂家鞋货源透气运动鞋劳保鞋什么牌子好夏季劳保鞋劳保鞋十大排名榜耐酸碱劳保鞋穿劳保鞋防脚疼小窍门穿劳保鞋脚疼小妙招modyf劳保鞋是什么品牌男士劳保鞋图片及价格军用男劳保鞋
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。

基本信息

产品类型 安全鞋 形状 系带鞋
防静电鞋 鞋面类型 鞋带式
耐油性 颜色 黑色系
防穿刺功能 绝缘功能
鞋头里衬 透气功能
保暖功能 特点 毛面牛皮鞋面,双密度PU注塑鞋底,防砸、防刺穿、防静电、耐磨、耐油。RIMINI2 ESD为电子级防静电,黑色款。
认证 CE 材质 毛面牛皮,PU注塑鞋底
颜色 黑色 帮面 反毛牛皮面
大底 PU
型号
301218-37A
301218-38A
301218-39A
301218-40A
301218-41A
301218-42A
301218-43A
301218-44A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码

¥167.10起

当天 37

¥167.10起

当天 38

¥167.10起

当天 39

¥167.10起

当天 40

¥167.10起

当天 41

¥167.10起

当天 42

¥167.10起

当天 43

¥167.10起

当天 44

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢包头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可咨询米思米客服。
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

黑色经典系列黄线中帮安全鞋

¥ 127.53起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 黑色经典系列黄线中帮安全鞋

发货日: 当天起

轻便低帮安全鞋 (防静电)

¥ 140.18起

亚速旺(AS ONE) [日本] 轻便低帮安全鞋 (防静电)

发货日: 3天起

代尔塔精细操作PU涂掌针织手套

¥ 49.02起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 代尔塔精细操作PU涂掌针织手套

发货日: 当天

涤纶分体雨衣

¥ 49.58起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 涤纶分体雨衣

发货日: 5天起

Y09养生胶带【新品低价促销】【日本进口畅销品】

¥ 25.54起

三菱化学DIATEX[日本] Y09养生胶带【新品低价促销】【日本进口畅销品】

发货日: 当天

1270圣诞树型带线耳塞

¥ 61.74起

3M [美国] 1270圣诞树型带线耳塞

发货日: 当天

迷你LED铝合金手电筒

¥ 36.14起

史丹利(STANLEY) [美国] 迷你LED铝合金手电筒

发货日: 当天

进口鞋头加固工作鞋(带子)
ANGEL[日本] 进口鞋头加固工作鞋(带子)

发货日: 5天起

工具包-A

¥ 60.03起

世达(SATA TOOLS) [美国] 工具包-A

发货日: 当天

9件增力型加长球头内六角扳手组套

¥ 160.29起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

¥ 903.72起

三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空