商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

150毫米细尾柄角磨机(W12150RT)

根据数量多少打折

150毫米细尾柄角磨机(W12150RT)

原价:

¥628.46起

价格(不含税):

¥628.46起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥628.46

原价:

¥628.46起

价格(不含税):

¥628.46起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥628.46

信息:

・坚固的铝合金齿轮箱。
・坚固耐磨的马达。
・细尾设计覆盖橡胶的纤细手柄让用户握持更安全,降低工作疲劳。
・主轴锁定功能。
・完美适用于头顶工作。

展开

清除全部选项

类型 :

618125310

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・坚固的铝合金齿轮箱。
・坚固耐磨的马达。
・细尾设计覆盖橡胶的纤细手柄让用户握持更安全,降低工作疲劳。
・主轴锁定功能。
・完美适用于头顶工作。

基本信息

产品类型 圆盘研磨机 电功率(W) 1200
空载回转数(r/min) 9500 磨石直径(mm) 150
轴径 M14 标准配置 保护罩,磨片固定螺母,扳手,普通手柄
类型 细尾柄型 输出功率(w) 720
额定转速(rpm) 5700 扭矩(Nm) 3
型号
W 12150 RT
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥628.46起

当天 2400

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GWS6-100角磨机

¥ 335.64起

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100角磨机

发货日: 当天

牧田720瓦100mm角磨机

¥ 333.77起

牧田(MAKITA) [日本] 牧田720瓦100mm角磨机

发货日: 当天

GWS5-100角磨机

¥ 305.46起

博世(BOSCH) [德国] GWS5-100角磨机

发货日: 当天

GWS7-100角磨机

¥ 339.57起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100角磨机

发货日: 当天

GWS8-100CE角磨机

¥ 459.74起

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100CE角磨机

发货日: 当天

GWS18V-LI充电式角磨机

¥ 1,235.17起

博世(BOSCH) [德国] GWS18V-LI充电式角磨机

发货日: 4天起

电磨 GD0602

¥ 677.50起

牧田(MAKITA) [日本] 电磨 GD0602

发货日: 当天

角磨机

¥ 341.28起

麦太保(metabo) [德国] 角磨机

发货日: 当天起

角向磨光机 S1M-FF03-100A

¥ 179.08起

东成(DongChen) [中国] 角向磨光机 S1M-FF03-100A

发货日: 5天

角磨机(G10SF5)

¥ 331.05起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 角磨机(G10SF5)

发货日: 当天

角向磨光机(大功率) 9558HN

¥ 548.55起

牧田(MAKITA) [日本] 角向磨光机(大功率) 9558HN

发货日: 当天

GWS8-100C角磨机

¥ 416.75起

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100C角磨机

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空