商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

150毫米角磨机(W12150)

根据数量多少打折

150毫米角磨机(W12150)

原价:

¥617.85起

价格(不含税):

¥617.85起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥617.85

原价:

¥617.85起

价格(不含税):

¥617.85起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥617.85

信息:

・主轴减振结构,减少磨片振动,降低噪音。
・四方位出风口设计,保证热量迅速排出。
・超细手柄把握舒适。
・耐磨的高精度机加工齿轮。
・可单手操作的侧开关。
・三面多向进风设计,保证足够进风量。
・仅需拆卸一个螺丝,即可轻松更换碳刷。

展开

清除全部选项

类型 :

618118310

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・主轴减振结构,减少磨片振动,降低噪音。
・四方位出风口设计,保证热量迅速排出。
・超细手柄把握舒适。
・耐磨的高精度机加工齿轮。
・可单手操作的侧开关。
・三面多向进风设计,保证足够进风量。
・仅需拆卸一个螺丝,即可轻松更换碳刷。

基本信息

产品类型 圆盘研磨机 电功率(W) 1200
空载回转数(r/min) 9500 磨石直径(mm) 150
轴径 M14 标准配置 保护罩,磨片固定螺母,普通手柄,扳手
输出功率(w) 720 额定转速(rpm) 6500
扭矩(Nm) 4.2
型号
W 12150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥617.85起

6天 2300

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GWS6-100角磨机

¥ 335.64起

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100角磨机

发货日: 当天

牧田720瓦100mm角磨机

¥ 333.77起

牧田(MAKITA) [日本] 牧田720瓦100mm角磨机

发货日: 当天

GWS7-100角磨机

¥ 339.57起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100角磨机

发货日: 当天

GWS8-100CE角磨机

¥ 459.74起

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100CE角磨机

发货日: 当天

GWS18V-LI充电式角磨机

¥ 1,235.17起

博世(BOSCH) [德国] GWS18V-LI充电式角磨机

发货日: 4天起

电磨 GD0602

¥ 677.50起

牧田(MAKITA) [日本] 电磨 GD0602

发货日: 当天

角磨机

¥ 341.28起

麦太保(metabo) [德国] 角磨机

发货日: 当天起

角向磨光机 S1M-FF03-100A

¥ 179.08起

东成(DongChen) [中国] 角向磨光机 S1M-FF03-100A

发货日: 5天

角磨机(G10SF5)

¥ 331.05起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 角磨机(G10SF5)

发货日: 当天

角向磨光机(大功率) 9558HN

¥ 548.55起

牧田(MAKITA) [日本] 角向磨光机(大功率) 9558HN

发货日: 当天

GWS8-100C角磨机

¥ 416.75起

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100C角磨机

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空