商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

PVC手套(棉内衬)

PVC手套(棉内衬)

原价:

¥15.64起

价格(不含税):

¥15.64起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.64

原价:

¥15.64起

价格(不含税):

¥15.64起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.64

信息:

【特长】
・直至指尖毫无接缝的内衬,使手感更佳,使用更舒适。
・耐油性强,更抗磨损。
・经防滑加工,增大摩擦系数。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

255

260

265

厂家型号 :

666 L

666 LL

666 M

类型 :

2925

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
・直至指尖毫无接缝的内衬,使手感更佳,使用更舒适。
・耐油性强,更抗磨损。
・经防滑加工,增大摩擦系数。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

材质 表面/PVC(聚氯乙烯树脂)、内衬/棉 类型 手套
数量 1双
型号
CC-2925-01
CC-2925-02
CC-2925-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
厂家型号

¥15.64起

3天 255666 M

¥15.64起

3天 260666 L

¥15.64起

当天 265666 LL

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

PE透明手套【食品级】

¥ 5.05起

HLS[中国] PE透明手套【食品级】

发货日: 当天

一次性PVC手套

¥ 18.96起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性PVC手套

发货日: 当天

带袖套PVC长型手套

¥ 40.05起

亚速旺(AS ONE) [日本] 带袖套PVC长型手套

发货日: 3天起

PE手套(厚型)<1100只装>

¥ 639.56起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE手套(厚型)<1100只装>

发货日: 当天起

经济型PVC一次性手套(有粉)

¥ 18.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC一次性手套(有粉)

发货日: 3天起

经济型PVC手套(无粉)

¥ 18.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC手套(无粉)

发货日: 3天起

PE压纹型手套<1100只装>4904

¥ 367.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE压纹型手套<1100只装>4904

发货日: 当天起

一次性PE薄膜手套

¥ 3.62起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性PE薄膜手套

发货日: 当天起

PVC长手套(棉内衬)

¥ 60.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC长手套(棉内衬)

发货日: 3天

PVC作业手套

¥ 16.33起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC作业手套

发货日: 3天起

植绒内衬PVC手套

¥ 22.64起

SHOWA GLOVE [日本] 植绒内衬PVC手套

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空