商品分类

耐热手套943

耐热手套943

原价:

¥657.08起

价格(不含税):

¥657.08起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥657.08

原价:

¥657.08起

价格(不含税):

¥657.08起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥657.08

信息:

※“耐热温度表示”指的是材料的温度。而不是作业人员佩戴时所承受的温度。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

类型 :

943

按发货日筛选:

全部

28天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    6-943-01


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
※“耐热温度表示”指的是材料的温度。而不是作业人员佩戴时所承受的温度。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

全长(mm) 400 材质 手背・手掌部位/铝碳kevlarR
类型 手套 耐热温度(℃) 350
厂家型号 5根手指型 数量 1双
型号
6-943-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥657.08起

28天

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

SUPERTHERMA高性能隔热手套【耐500度高温】

¥ 506.41起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] SUPERTHERMA高性能隔热手套【耐500度高温】

发货日: 当天

电焊用帆布手套【双层全棉款】

¥ 38.09起

HLS[中国] 电焊用帆布手套【双层全棉款】

发货日: 当天

毛圈棉隔热防护手套【耐250度高温】

¥ 23.81起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 毛圈棉隔热防护手套【耐250度高温】

发货日: 当天

防割耐350度高温手套

¥ 112.20起

海太尔(HTR)[中国] 防割耐350度高温手套

发货日: 当天

耐500度高温手套

¥ 206.69起

海太尔(HTR)[中国] 耐500度高温手套

发货日: 当天

防高温手套

¥ 39.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 防高温手套

发货日: 当天

隔热镀铝手套【防机械损害】

¥ 213.91起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 隔热镀铝手套【防机械损害】

发货日: 当天

隔热手套【经济实惠】

¥ 99.50起

HLS[中国] 隔热手套【经济实惠】

发货日: 当天

防割耐高温手套 (~350℃)CC-4360型

¥ 162.39起

亚速旺(AS ONE) [日本] 防割耐高温手套 (~350℃)CC-4360型

发货日: 3天

耐高温手套 (~150℃)CC-4359型

¥ 13.90起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐高温手套 (~150℃)CC-4359型

发货日: 28天

300度耐高温手套

¥ 39.34起

卡司顿(CASTONG)[中国] 300度耐高温手套

发货日: 当天

耐高温手套
赛立特(INXS)[中国] 耐高温手套

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空