商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

ASONE一次性比色皿

ASONE一次性比色皿

原价:

¥54.32起

价格(不含税):

¥54.32起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥54.32

原价:

¥54.32起

价格(不含税):

¥54.32起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥54.32

清除全部选项

容量 (ml) :

1.5~3

2.5~4.5

厂家型号 :

SM-PS

ST-PS

类型 :

半微量

标准

规格 :

透光面:2面;测量范围:320~800nm;光路宽:4mm;光路长(mm):10

透光面:2面;测量范围:320~800nm;光路宽:10mm;光路长(mm):10

类型 :

2855

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
・适合在可见光波长区域测量的一次性比色皿。
・刻印有箭头,用于识别测量方向。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

尺寸 12.5×12.5×45mm 材质 PS(聚苯乙烯) 
数量 1箱(100个)
型号
1-2855-01
1-2855-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量
(ml)
厂家型号 类型 规格

¥54.32起

3天 2.5~4.5ST-PS标准透光面:2面;测量范围:320~800nm;光路宽:10mm;光路长(mm):10

¥61.33起

3天 1.5~3SM-PS半微量透光面:2面;测量范围:320~800nm;光路宽:4mm;光路长(mm):10

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

经济型温湿度计(大屏幕式)

¥ 62.76起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型温湿度计(大屏幕式)

发货日: 当天

温湿度记录仪THERMO-HYGRO RECORDER

¥ 132.29起

T&D Corporation [日本] 温湿度记录仪THERMO-HYGRO RECORDER

发货日: 28天

函数信号发生器

¥ 1,936.19起

亚速旺(AS ONE) [日本] 函数信号发生器

发货日: 28天

经济型照度计

¥ 166.46起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型照度计

发货日: 15天起

检验用剪刀

¥ 131.42起

亚速旺(AS ONE) [日本] 检验用剪刀

发货日: 3天

方形容器用镊子 2-479型

¥ 446.81起

亚速旺(AS ONE) [日本] 方形容器用镊子 2-479型

发货日: 28天

气体检测仪 CC-4324型

¥ 797.26起

亚速旺(AS ONE) [日本] 气体检测仪 CC-4324型

发货日: 28天

柔性视频内窥镜EXTECH CC-4410型

¥ 2,347.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 柔性视频内窥镜EXTECH CC-4410型

发货日: 询价

便携式照度计 C1-6481型

¥ 1,033.81起

亚速旺(AS ONE) [日本] 便携式照度计 C1-6481型

发货日: 3天

蛋白结晶板(VIOLAMO)

¥ 226.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] 蛋白结晶板(VIOLAMO)

发货日: 3天

水质硬度计 C1-3226型

¥ 2,934.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 水质硬度计 C1-3226型

发货日: 28天

手动气体采样器 (GASTEC)9-70型

¥ 1,750.46起

亚速旺(AS ONE) [日本] 手动气体采样器 (GASTEC)9-70型

发货日: 28天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空