商品分类

铝合金强光LED手电筒

根据数量多少打折

铝合金强光LED手电筒

原价:

¥28.94起

价格(不含税):

¥28.94起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥28.94

原价:

¥28.94起

价格(不含税):

¥28.94起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥28.94

信息:

・采用三星强光LED灯泡,光线强,节能,使用寿命长。
・灰色氧化铝合金筒身结实耐用,防水防震。
・最远照明距离可达10m。

展开

清除全部选项

类型 :

E9313

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    E9313


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・采用三星强光LED灯泡,光线强,节能,使用寿命长。
・灰色氧化铝合金筒身结实耐用,防水防震。
・最远照明距离可达10m。

基本信息

产品类型 LED型 种类 笔式
材质 铝合金 SIZE 1节5#电池
LED 1W 电压(V) 3.3
型号
E9313
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥28.94起

4天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

迷你LED铝合金手电筒

¥ 36.14起

史丹利(STANLEY) [美国] 迷你LED铝合金手电筒

发货日: 当天

铝合金手电筒 CC-4032型

¥ 37.52起

亚速旺(AS ONE) [日本] 铝合金手电筒 CC-4032型

发货日: 3天起

垃圾袋

¥ 1.79起

利得(LIDE) [中国] 垃圾袋

发货日: 当天

南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

¥ 9.69起

南孚 [中国] 南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

发货日: 当天

原木纯品迷你抽取式面纸

¥ 9.72起

清风 [中国] 原木纯品迷你抽取式面纸

发货日: 当天

LED手电筒

¥ 146.01起

捷科(JETECH) [中国] LED手电筒

发货日: 当天

铝合金手电筒

¥ 29.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 铝合金手电筒

发货日: 当天

迷你钥匙扣手电筒

¥ 26.07起

耐朗[中国] 迷你钥匙扣手电筒

发货日: 当天

USB直充磁吸可调焦强光手电筒

¥ 177.60起

耐朗[中国] USB直充磁吸可调焦强光手电筒

发货日: 当天

USB直充紧凑型手电筒

¥ 128.72起

耐朗[中国] USB直充紧凑型手电筒

发货日: 当天

高性能强光充电式手电筒

¥ 267.75起

世达(SATA TOOLS) [美国] 高性能强光充电式手电筒

发货日: 当天

LED超亮锂电铝合金手电筒3W

¥ 242.30起

史丹利(STANLEY) [美国] LED超亮锂电铝合金手电筒3W

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空