已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
4天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
4天起
购买条件 :
购买件数 :
额定负荷(t) | 1 | 产品类型 | 手拉葫芦 |
标准扬程(m) | 3 | 链条数 | 1 |
質量(kg) | 10 | 材质 | 钢 |
产品类型 | 手拉葫芦 | 标准扬程(m) | 3 |
材质 | 钢 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
4天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空