商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 275
    • 312
    • 315
  • SIZE

    • 200g
    • 300g
    • 400g
  • 类型

    • E7241
    • E7242
    • E7243
  • 按发货日筛选

    发货时间

    橡塑纤维柄钳工锤

    根据数量多少打折

    产品目录

    橡塑纤维柄钳工锤

    原价:

    ¥28.31起

    价格(不含税):

    ¥28.31起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥28.31

    原价:

    28.31

    价格(不含税):

    ¥28.31起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥28.31

    信息:

    ・TPR橡塑纤维手柄,握感舒适,强力耐冲击。
    ・锤头采用优质高碳钢锻造而成。

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 275 SIZE 200g
    ・TPR橡塑纤维手柄,握感舒适,强力耐冲击。
    ・锤头采用优质高碳钢锻造而成。
     
    型号
    E7241
    E7242
    E7243
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    SIZE

    ¥28.31起

    4天 275200g

    ¥31.58起

    15天 312300g

    ¥38.15起

    4天 315400g

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    ¥28.31起

    价格:

    ¥28.31起

    参考单价:

    ¥28.31

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    防震橡皮锤

    ¥ 120.06起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 防震橡皮锤

    发货日: 当天

    榔头 防震榔头

    ¥ 20.93起

    MISUMI 榔头 防震榔头

    发货日: 当天

    安装锤

    ¥ 59.43起

    史丹利(STANLEY) [美国] 安装锤

    发货日: 当天

    胡桃木柄铜锤

    ¥ 276.33起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 胡桃木柄铜锤

    发货日: 当天

    玻璃纤维柄圆头锤

    ¥ 46.60起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 玻璃纤维柄圆头锤

    发货日: 当天

    榔头 安全榔头

    ¥ 23.24起

    MISUMI 榔头 安全榔头

    发货日: 当天起

    木柄圆头锤

    ¥ 41.86起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 木柄圆头锤

    发货日: 当天

    塑料锤

    ¥ 140.65起

    OH工业(O.H.INDUSTRIAL) [日本] 塑料锤

    发货日: 5天起

    橡胶防震锤

    ¥ 38.61起

    捷科(JETECH) [中国] 橡胶防震锤

    发货日: 当天

    钢管柄无反弹安装锤

    ¥ 115.31起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 钢管柄无反弹安装锤

    发货日: 当天

    木柄安装锤

    ¥ 60.03起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 木柄安装锤

    发货日: 当天

    玻璃纤维柄羊角锤

    ¥ 46.60起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 玻璃纤维柄羊角锤

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空