商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 60
    • 65
  • SIZE(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 类型

    • E9803
  • 按发货日筛选

    发货时间

    27件套英文字母冲正体

    根据数量多少打折

    产品目录

    27件套英文字母冲正体

    原价:

    ¥70.97起

    价格(不含税):

    ¥70.97起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥70.97

    原价:

    70.97

    价格(不含税):

    ¥70.97起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥70.97

    信息:

    ・采用特殊合金材料制造,硬度可达HRC60。
    ・德式英文字体,数字正体。

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 60 SIZE(mm) 4
    ・采用特殊合金材料制造,硬度可达HRC60。
    ・德式英文字体,数字正体。
     
    型号
    E9494
    E9495
    E9496
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    SIZE
    (mm)

    ¥74.51起

    4天 604

    ¥70.97起

    4天 605

    ¥99.83起

    4天 656

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    ¥70.97起

    价格:

    ¥70.97起

    参考单价:

    ¥70.97

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    字母及数字冲子

    ¥ 229.32起

    吉多瑞(GEDORE) [德国] 字母及数字冲子

    发货日: 当天

    自动中心冲头

    ¥ 372.00起

    MISUMI 自动中心冲头

    发货日: 当天

    自动中心冲

    ¥ 117.39起

    H&H [日本] 自动中心冲

    发货日: 当天起

    数字刻印套件

    ¥ 130.60起

    TRUSCO [日本] 数字刻印套件

    发货日: 5天起

    超硬自动穿孔机

    ¥ 69.21起

    亚速旺(AS ONE) [日本] 超硬自动穿孔机

    发货日: 28天

    5件套样冲

    ¥ 75.03起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套样冲

    发货日: 当天

    27件套字母冲模

    ¥ 93.99起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 27件套字母冲模

    发货日: 当天

    中心冲

    ¥ 17.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 中心冲

    发货日: 当天

    中心冲

    ¥ 12.19起

    史丹利(STANLEY) [美国] 中心冲

    发货日: 当天

    9件套数字冲模

    ¥ 30.81起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件套数字冲模

    发货日: 当天

    销冲

    ¥ 17.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 销冲

    发货日: 当天

    6件套销冲

    ¥ 96.36起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件套销冲

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空