商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E9253
  • 按发货日筛选

    交直流钳形表

    根据数量多少打折

    产品目录

    交直流钳形表

    原价 :

    ¥163.70起

    价格(不含税):

    ¥163.70起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥163.70

    原价 :

    163.70

    价格(不含税):

    ¥163.70起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥163.70

    信息 :

    ・采用高强度ASS封装设计,能满足用户所需的基础测量。
    ・完全符合IEC61010-2安全标准。
    ・可测交流电压、交流电流,带背光灯和过载保护功能,是一款理想的电子测量仪器。
    ・电阻,频率,二极管音响指示通断。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是交直流钳形表-型号E9253的详情页。
    内有型号E9253的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    69天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    69天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 数字钳形表 直流电压(V) 1000V±1%
    交流电压(V) 750V±1.2% 交流电流(A) 20-200-1000A±2%
    电阻(Ω) 2K-200K±1% 最大显示值(v) 1999
    质量(g) 400 配件 9V电池
    频率 2KHz(±2.5%) 二极管测试 2.8V/1mA
    ・采用高强度ASS封装设计,能满足用户所需的基础测量。
    ・完全符合IEC61010-2安全标准。
    ・可测交流电压、交流电流,带背光灯和过载保护功能,是一款理想的电子测量仪器。
    ・电阻,频率,二极管音响指示通断。

    基本信息

    产品类型 数字钳形表 直流电压(V) 1000V±1%
    交流电压(V) 750V±1.2% 交流电流(A) 20-200-1000A±2%
    电阻(Ω) 2K-200K±1% 最大显示值(v) 1999
    质量(g) 400 配件 9V电池
    频率 2KHz(±2.5%) 二极管测试 2.8V/1mA
     
    型号
    E9253
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥163.70起

    69天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥163.70起

    价格 :

    ¥163.70起

    参考单价 :

    ¥163.70

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    69天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    福禄克/FLUKE数字万用表

    ¥ 419.99起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE数字万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 15.00起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    高级数显测电笔

    ¥ 23.63起

    史丹利(STANLEY) [美国] 高级数显测电笔

    发货日: 当天

    普通型测电笔

    ¥ 8.68起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 普通型测电笔

    发货日: 当天

    数字万用表

    ¥ 192.99起

    优利德(UNI-T) [中国] 数字万用表

    发货日: 当天起

    FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    ¥ 1,170.56起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    发货日: 当天

    自动量程数字万用表

    ¥ 85.64起

    优利德(UNI-T) [中国] 自动量程数字万用表

    发货日: 当天

    FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    ¥ 1,089.03起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    发货日: 当天起

    掌上型万用表

    ¥ 188.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 掌上型万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 12.96起

    史丹利(STANLEY) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    福禄克数字万用表87V

    ¥ 2,680.97起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克数字万用表87V

    发货日: 3天

    MM101数字万用表

    ¥ 295.64起

    史丹利(STANLEY) [美国] MM101数字万用表

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空