商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020/8/9 15:00 ~ 8/10 0:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    标准型指针式万用表

    根据数量多少打折

    产品目录

    标准型指针式万用表

    原价:

    ¥94.96起

    价格(不含税):

    ¥94.96起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥94.96

    原价:

    94.96

    价格(不含税):

    ¥94.96起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥94.96

    信息:

    ・符合IEC-61010 CATII 600V等级相关技术安全标准。
    ・表头具有很高的灵敏度(50uA)和输入阻抗 (DC20Kohm/V,AC9Kohm/V)。
    ・档位切换簧片采用弹簧宝石轴承及二极体双向限幅电路。
    ・内置双面玻璃钎维电路板。
    ・除DC10A和电晶体档外有很好的防误测过载保护电路及速断型保险丝多重保护。
    ・可测直流电压,直流电流及DC 10A,交流电压,电阻,电晶体,二极体,LED,电池,短路蜂鸣,和电容(2000uF Max.)。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

      E9237


    本页是标准型指针式万用表-型号E9237的详情页。
    内有型号E9237的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 数字万用表 直流电压(V) 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
    交流电压(V) 10/50/250/100V 直流电流(A) 50MA/2.5MA/25MA/250MA/10A
    电阻(Ω) 1Ω/10Ω/1KΩ/10KΩ 宽度(mm) 97
    进深(mm) 150 高度(mm) 36
    电容 C1(RX1K) (2000uF);C2:0.025-0.25-25uF(3档) 配件 9V电池
    电池 1.5/9v二档 标准环境条件 23℃±5℃,湿度<75%RH
    工作环境范围 0℃~40℃,湿度<90%RH 储存条件 -10℃~50℃,湿度<80%RH
    ・符合IEC-61010 CATII 600V等级相关技术安全标准。
    ・表头具有很高的灵敏度(50uA)和输入阻抗 (DC20Kohm/V,AC9Kohm/V)。
    ・档位切换簧片采用弹簧宝石轴承及二极体双向限幅电路。
    ・内置双面玻璃钎维电路板。
    ・除DC10A和电晶体档外有很好的防误测过载保护电路及速断型保险丝多重保护。
    ・可测直流电压,直流电流及DC 10A,交流电压,电阻,电晶体,二极体,LED,电池,短路蜂鸣,和电容(2000uF Max.)。

    基本信息

    产品类型 数字万用表 直流电压(V) 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
    交流电压(V) 10/50/250/100V 直流电流(A) 50MA/2.5MA/25MA/250MA/10A
    电阻(Ω) 1Ω/10Ω/1KΩ/10KΩ 宽度(mm) 97
    进深(mm) 150 高度(mm) 36
    电容 C1(RX1K) (2000uF);C2:0.025-0.25-25uF(3档) 配件 9V电池
    电池 1.5/9v二档 标准环境条件 23℃±5℃,湿度<75%RH
    工作环境范围 0℃~40℃,湿度<90%RH 储存条件 -10℃~50℃,湿度<80%RH
     
    型号
    E9237
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥94.96起

    4天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

      E9237


     复制

    原价:

    ¥94.96起

    价格:

    ¥94.96起

    参考单价:

    ¥94.96

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空