已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
15天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
15天起
购买条件 :
购买件数 :
前端规格 | 十字型(+) | 单品·套装区分 | 单品 |
全长(mm) | 190 | 有无双头功能 | 无 |
有无切削刃磁功能 | 有 | SIZE | 6×100mm |
材质 | 特殊铍青铜Be-Br |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
15天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空