商品分类

已复制到剪贴板
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 190
    • 240
    • 290
    • 340
  • SIZE

    • 6×100mm
    • 6×150mm
    • 8×200mm
    • 8×250mm
  • 类型

    • E8942
    • E8943
    • E8944
    • E8945
  • 按发货日筛选

    发货时间

    防爆一字螺丝批

    根据数量多少打折

    产品目录

    防爆一字螺丝批

    原价:

    ¥106.26起

    价格(不含税):

    ¥106.26起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥106.26

    原价:

    106.26

    价格(不含税):

    ¥106.26起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥106.26

    信息:

    ・刀杆采用特殊铍青铜Be-Br材料制造。
    ・双色橡塑手柄,握感舒适。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端规格 一字型(-) 单品·套装区分 单品
    全长(mm) 190 有无双头功能
    有无切削刃磁功能 SIZE 6×100mm
    材质 特殊铍青铜Be-Br
    ・刀杆采用特殊铍青铜Be-Br材料制造。
    ・双色橡塑手柄,握感舒适。

    基本信息

    前端规格 一字型(-) 单品·套装区分 单品
    有无双头功能 有无切削刃磁功能
    材质 特殊铍青铜Be-Br
     
    型号
    E8942
    E8943
    E8944
    E8945
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    SIZE

    ¥106.26起

    15天 1906×100mm

    ¥135.38起

    15天 2406×150mm

    ¥155.90起

    15天 2908×200mm

    ¥217.44起

    15天 3408×250mm

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

     复制

    原价:

    ¥106.26起

    价格:

    ¥106.26起

    参考单价:

    ¥106.26

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆六方套筒螺丝刀

    ¥ 108.95起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆六方套筒螺丝刀

    发货日: 5天

    防爆一字螺丝刀

    ¥ 48.80起

    CNFB [中国] 防爆一字螺丝刀

    发货日: 当天起

    防爆十字螺丝刀

    ¥ 43.37起

    CNFB [中国] 防爆十字螺丝刀

    发货日: 当天起

    桥防防爆螺丝刀

    ¥ 42.52起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆螺丝刀

    发货日: 5天

    螺丝刀

    ¥ 269.30起

    HAMACO [日本] 螺丝刀

    发货日: 5天起

    防爆螺丝刀

    ¥ 304.04起

    大和合金(YAMATOGOKIN) [日本] 防爆螺丝刀

    发货日: 5天起

    防爆S型一字螺丝刀

    ¥ 60.69起

    CNFB [中国] 防爆S型一字螺丝刀

    发货日: 5天

    防爆十字螺丝批

    ¥ 101.20起

    力易得(ENDURA) [中国] 防爆十字螺丝批

    发货日: 15天

    桥防防爆夹柄螺丝刀

    ¥ 58.38起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆夹柄螺丝刀

    发货日: 5天

    防爆S型十字螺丝刀

    ¥ 107.26起

    CNFB [中国] 防爆S型十字螺丝刀

    发货日: 5天

    桥防防爆S型螺丝刀

    ¥ 48.95起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆S型螺丝刀

    发货日: 5天

    全抛光开口扳手

    ¥ 43.44起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光开口扳手

    发货日: 15天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空