商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

防爆圆头锤

防爆圆头锤

原价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

・锤头采用特殊铍青铜Be-Br材料,耐冲击,更安全可靠。
・TPR橡塑纤维手柄,握感舒适,强度韧性俱佳。

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

315

340

SIZE :

16oz

24oz

类型 :

E8962

E8963

按发货日筛选:

全部

4天以内

15天以内

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・锤头采用特殊铍青铜Be-Br材料,耐冲击,更安全可靠。
・TPR橡塑纤维手柄,握感舒适,强度韧性俱佳。

基本信息

材质 特殊铍青铜 类型 圆头锤
型号
E8962
E8963
型号数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
SIZE
15天 31516oz
4天 34024oz

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

玻璃纤维柄黄铜锤

¥ 667.95起

PROTO [美国] 玻璃纤维柄黄铜锤

发货日: 当天

桥防防爆装柄八角锤

¥ 107.37起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄八角锤

发货日: 5天

桥防防爆木柄崭口榔头

¥ 89.21起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆木柄崭口榔头

发货日: 5天

桥防防爆倒装柄八角锤

¥ 234.95起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆倒装柄八角锤

发货日: 5天

桥防防爆装柄崭口榔头

¥ 106.74起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄崭口榔头

发货日: 5天

桥防防爆装柄双刃开口榔头

¥ 110.04起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄双刃开口榔头

发货日: 5天

桥防防爆装柄羊角锤

¥ 86.84起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄羊角锤

发货日: 5天

清扫锤

¥ 1,061.59起

HAMACO [日本] 清扫锤

发货日: 5天起

桥防防爆尼龙锤

¥ 191.14起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆尼龙锤

发货日: 5天

单手用锤

¥ 425.10起

HAMACO [日本] 单手用锤

发货日: 5天起

桥防防爆装柄奶头锤

¥ 63.80起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄奶头锤

发货日: 5天

桥防防爆装柄扁尾锤

¥ 166.09起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆装柄扁尾锤

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空