商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 250
    • 350
    • 450
  • SIZE

    • 10"
    • 14"
    • 18"
  • 类型

    • E9473
  • 按发货日筛选

    发货时间

    防爆管子钳

    防爆管子钳

    原价:

    ¥627.69起

    价格(不含税):

    ¥627.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥627.69

    原价:

    627.69

    价格(不含税):

    ¥627.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥627.69

    信息:

    ·采用特殊铍青铜Be-Br材料,更耐用,更安全。
    ·特有上下咬合齿口,确保强劲的夹持效果。

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    60天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    60天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 250 SIZE 10"
    材质 Be-Br
    ·采用特殊铍青铜Be-Br材料,更耐用,更安全。
    ·特有上下咬合齿口,确保强劲的夹持效果。

    基本信息

    材质 Be-Br
     
    型号
    E8932
    E8934
    E8935
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    SIZE

    ¥627.69起

    60天 25010"

    ¥860.17起

    60天 35014"

    ¥1,420.85起

    60天 45018"

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    ¥627.69起

    价格:

    ¥627.69起

    参考单价:

    ¥627.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    尖嘴钳

    ¥ 809.26起

    HAMACO [日本] 尖嘴钳

    发货日: 5天起

    防爆剥线钳

    ¥ 397.67起

    CNFB [中国] 防爆剥线钳

    发货日: 5天

    防爆叠置式水泵钳

    ¥ 259.82起

    CNFB [中国] 防爆叠置式水泵钳

    发货日: 5天

    防爆顶切钳

    ¥ 334.58起

    CNFB [中国] 防爆顶切钳

    发货日: 5天

    防爆外挡圈钳

    ¥ 450.15起

    CNFB [中国] 防爆外挡圈钳

    发货日: 5天

    防爆尖嘴钳

    ¥ 479.59起

    力易得(ENDURA) [中国] 防爆尖嘴钳

    发货日: 60天

    防爆剥线压线断线钳

    ¥ 409.38起

    CNFB [中国] 防爆剥线压线断线钳

    发货日: 5天

    防爆斜口钳

    ¥ 436.52起

    力易得(ENDURA) [中国] 防爆斜口钳

    发货日: 15天

    防爆钢丝钳

    ¥ 493.95起

    力易得(ENDURA) [中国] 防爆钢丝钳

    发货日: 60天

    防爆瑞典式S型管钳

    ¥ 1,415.19起

    CNFB [中国] 防爆瑞典式S型管钳

    发货日: 5天

    防爆套入式水泵钳

    ¥ 415.52起

    CNFB [中国] 防爆套入式水泵钳

    发货日: 5天

    防爆新式水泵钳

    ¥ 459.90起

    CNFB [中国] 防爆新式水泵钳

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空