商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

英式管子钳

根据数量多少打折

英式管子钳

原价:

¥121.33起

价格(不含税):

¥121.33起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥121.33

原价:

¥121.33起

价格(不含税):

¥121.33起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥121.33

信息:

・特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果。
・钳头和柄体都为Cr-V合金材料锻造而成,确保超强夹持力。

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

600

900

1200

SIZE :

24"

36"

48"

类型 :

E9374

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・特有上下咬合齿口,确保强劲的加持效果。
・钳头和柄体都为Cr-V合金材料锻造而成,确保超强夹持力。

基本信息

材质 Cr-V
型号
E5656
E5657
E5658
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
SIZE

¥121.33起

4天 60024"

¥247.26起

15天 90036"

¥413.11起

69天 120048"

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

重型管子钳

¥ 36.02起

力易得(ENDURA) [中国] 重型管子钳

发货日: 4天起

铝制纵型活动扳手

¥ 378.82起

HIT [日本] 铝制纵型活动扳手

发货日: 5天起

铝合金管子钳

¥ 55.93起

力易得(ENDURA) [中国] 铝合金管子钳

发货日: 60天起

圆形管夹钳 用于管道安装和连接
凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 圆形管夹钳 用于管道安装和连接

发货日: 60天

伸缩加力链条管子钳

¥ 522.67起

力易得(ENDURA) [中国] 伸缩加力链条管子钳

发货日: 69天

圆形管夹钳 用于管道安装和连接
凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 圆形管夹钳 用于管道安装和连接

发货日: 10天

伸缩加力管子钳

¥ 169.57起

力易得(ENDURA) [中国] 伸缩加力管子钳

发货日: 4天起

重型管子钳

¥ 41.08起

世达(SATA TOOLS) [美国] 重型管子钳

发货日: 当天起

管钳

¥ 40.54起

史丹利(STANLEY) [美国] 管钳

发货日: 当天起

切管器

¥ 75.03起

世达(SATA TOOLS) [美国] 切管器

发货日: 当天

不锈钢管弯管器

¥ 212.47起

世达(SATA TOOLS) [美国] 不锈钢管弯管器

发货日: 15天

弯管器

¥ 98.73起

世达(SATA TOOLS) [美国] 弯管器

发货日: 15天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空