商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E7061
  • 按发货日筛选

    发货时间

    修边器

    根据数量多少打折

    产品目录

    修边器

    原价:

    ¥21.98起

    价格(不含税):

    ¥21.98起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥21.98

    原价:

    21.98

    价格(不含税):

    ¥21.98起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥21.98

    信息:

    ・用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺。
    ・手柄通用,可有效干净清除棱边及内孔的毛刺。
    ・内配有E7063 HSS修边器刀片一支。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是修边器-型号E7061的详情页。
    内有型号E7061的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 手动 材质 高速钢
    SIZE(mm) 115 功能 用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺
    ・用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺。
    ・手柄通用,可有效干净清除棱边及内孔的毛刺。
    ・内配有E7063 HSS修边器刀片一支。

    基本信息

    产品类型 手动 材质 高速钢
    SIZE(mm) 115 功能 用于去除钢,铜和塑料零件上面的毛刺
     
    型号
    E7061
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥21.98起

    15天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥21.98起

    价格:

    ¥21.98起

    参考单价:

    ¥21.98

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    毛刺去除用轮刷/BR用支架

    ¥ 92.00起

    MISUMI 毛刺去除用轮刷/BR用支架

    发货日: 5天起

    刀头

    ¥ 9.15起

    诺佳(NOGA)[以色列] 刀头

    发货日: 当天起

    倒角·毛刺去除工具 -反锪刀套件-

    ¥ 45.00起

    MISUMI 倒角·毛刺去除工具 -反锪刀套件-

    发货日: 2天

    NOGA修边器

    ¥ 22.24起

    诺佳(NOGA)[以色列] NOGA修边器

    发货日: 当天

    倒角·毛刺去除工具 -刮刀・M-BS-

    ¥ 74.00起

    MISUMI 倒角·毛刺去除工具 -刮刀・M-BS-

    发货日: 2天起

    交叉孔毛刺去除工具 陶瓷砂轮型

    ¥ 133.00起

    MISUMI 交叉孔毛刺去除工具 陶瓷砂轮型

    发货日: 2天

    平头纤维刷

    ¥ 386.00起

    MISUMI 平头纤维刷

    发货日: 2天

    3件套修边器

    ¥ 48.17起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 3件套修边器

    发货日: 当天

    XEBEC表面研磨用杯型刷子

    ¥ 152.25起

    锐必克(XEBEC) [日本] XEBEC表面研磨用杯型刷子

    发货日: 2天

    XEBEC刷子 内孔·交叉孔用

    ¥ 360.52起

    锐必克(XEBEC) [日本] XEBEC刷子 内孔·交叉孔用

    发货日: 2天

    交叉孔毛刺去除工具 线材型

    ¥ 327.00起

    MISUMI 交叉孔毛刺去除工具 线材型

    发货日: 2天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空