商品分类

  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

不锈钢塑柄油灰刀

根据数量多少打折

不锈钢塑柄油灰刀

标准价:

¥12.69起

价格(不含税):

¥12.69起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.69

标准价:

¥12.69起

价格(不含税):

¥12.69起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.69

信息:

不锈钢材料制作。

展开

清除全部选项

刀口宽 (mm) :

50

63

75

100

SIZE :

2"

2.5"

3"

4"

类型 :

E9773

E9774

E9775

E9777

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 4个备选型号

    E9773

    E9774

    E9775

    E9777


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
不锈钢材料制作。

基本信息

产品类型 腻子刮板 材质(刃) 不锈钢
材质 不锈钢
型号
E9773
E9774
E9775
E9777
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刀口宽
(mm)
SIZE

¥12.69起

4天 502"

¥13.36起

4天 632.5"

¥14.48起

4天 753"

¥17.06起

4天 1004"

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空