商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

木柄油漆刷

根据数量多少打折

木柄油漆刷

原价:

¥4.20起

价格(不含税):

¥4.20起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥4.20

原价:

¥4.20起

价格(不含税):

¥4.20起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥4.20

信息:

100%猪鬃制作。

展开

清除全部选项

毛长度 (mm) :

38

45

SIZE :

1.5"

2"

2.5"

4"

类型 :

E9703

E9704

E9705

E9708

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
100%猪鬃制作。

基本信息

材质 100%猪鬃制作
型号
E9703
E9704
E9705
E9708
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
毛长度
(mm)
SIZE

¥4.20起

4天 381.5"

¥5.88起

4天 452"

¥5.20起

4天 452.5"

¥15.33起

4天 454"

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

刷子“E-GRIP”更换用刷毛

¥ 15.01起

TRUSCO [日本] 刷子“E-GRIP”更换用刷毛

发货日: 9天起

PC(塑料)家用刷子

¥ 13.94起

TRUSCO [日本] PC(塑料)家用刷子

发货日: 9天起

金巻机架刷子

¥ 16.08起

TRUSCO [日本] 金巻机架刷子

发货日: 9天起

除尘刷毛"356"

¥ 22.00起

TRUSCO [日本] 除尘刷毛"356"

发货日: 9天起

刷子“E-GRIP”

¥ 20.37起

TRUSCO [日本] 刷子“E-GRIP”

发货日: 9天起

漆刷

¥ 13.51起

KOWA [日本] 漆刷

发货日: 9天起

特选万能刷子

¥ 25.73起

TRUSCO [日本] 特选万能刷子

发货日: 9天起

接缝用刷子

¥ 47.17起

TRUSCO [日本] 接缝用刷子

发货日: 9天起

接缝用尼龙刷

¥ 79.33起

TRUSCO [日本] 接缝用尼龙刷

发货日: 9天起

尼龙圆笔“Nero”

¥ 19.50起

KOWA [日本] 尼龙圆笔“Nero”

发货日: 9天起

防水用刷子

¥ 63.00起

TRUSCO [日本] 防水用刷子

发货日: 12天起

除尘刷毛"377"

¥ 67.54起

TRUSCO [日本] 除尘刷毛"377"

发货日: 9天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空