商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

卷尺 E802

根据数量多少打折

卷尺 E802

原价:

¥13.79起

价格(不含税):

¥13.79起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.79

原价:

¥13.79起

价格(不含税):

¥13.79起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.79

信息:

・采用ABS外壳,握感舒适。
・进口尺带按JIS标准制作,表面喷涂白色亮光漆,美观耐用。
・尺勾归零设计,确保测量精度,轻量化设计,尺带伸展轻松自如。
・附加制动,无需外力即可锁住尺带。

展开

清除全部选项

长度 (m) :

3

5.5

7.5

SIZE (mm) :

3x16

5x19

7.5x25

类型 :

E8022

E8024

E8026

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・采用ABS外壳,握感舒适。
・进口尺带按JIS标准制作,表面喷涂白色亮光漆,美观耐用。
・尺勾归零设计,确保测量精度,轻量化设计,尺带伸展轻松自如。
・附加制动,无需外力即可锁住尺带。

基本信息

材质 ABS外壳
型号
E8022
E8024
E8026
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
SIZE
(mm)

¥13.79起

4天 33x16

¥21.25起

4天 5.55x19

¥32.74起

15天 7.57.5x25

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

凯锐系列钢卷尺

¥ 11.21起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯锐系列钢卷尺

发货日: 当天

卷尺HILOCK

¥ 23.24起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 卷尺HILOCK

发货日: 当天

橡塑公制卷尺

¥ 17.60起

史丹利(STANLEY) [美国] 橡塑公制卷尺

发货日: 当天

凯隆系列钢卷尺

¥ 5.13起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯隆系列钢卷尺

发货日: 当天

铝合金卷尺 25

¥ 241.32起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 铝合金卷尺 25

发货日: 当天

KREIS卷尺

¥ 109.87起

田岛工具(TAJIMA) [日本] KREIS卷尺

发货日: 当天起

凯钛系列不锈钢钢卷尺

¥ 33.10起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯钛系列不锈钢钢卷尺

发货日: 当天

KEY卷尺1m

¥ 19.20起

田岛工具(TAJIMA) [日本] KEY卷尺1m

发货日: 当天

凯锋系列橡塑型钢卷尺

¥ 18.64起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯锋系列橡塑型钢卷尺

发货日: 当天

防滑磁性尺钩公制卷尺

¥ 32.00起

史丹利(STANLEY) [美国] 防滑磁性尺钩公制卷尺

发货日: 当天

GLOCK卷尺13-20

¥ 35.74起

田岛工具(TAJIMA) [日本] GLOCK卷尺13-20

发货日: 1天

GLOCK卷尺19-50

¥ 73.59起

田岛工具(TAJIMA) [日本] GLOCK卷尺19-50

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空