商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

双色橡塑卷尺

根据数量多少打折

双色橡塑卷尺

原价:

¥11.12起

价格(不含税):

¥11.12起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥11.12

原价:

¥11.12起

价格(不含税):

¥11.12起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥11.12

信息:

・自动锁紧设计按键,提高工作效率。
・尺带采用50#C钢,表面喷涂白色亮光漆,美观耐用。
・尺勾归零设计,确保测量精度,双色橡塑外壳,超强耐冲击,握感舒适。

展开

清除全部选项

长度 (m) :

3

5

7.5

10

SIZE (mm) :

3000x16

5000x19

7500x25

10000x25

类型 :

E8012

E8014

E8016

E8017

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・自动锁紧设计按键,提高工作效率。
・尺带采用50#C钢,表面喷涂白色亮光漆,美观耐用。
・尺勾归零设计,确保测量精度,双色橡塑外壳,超强耐冲击,握感舒适。

基本信息

材质 尺带采用50#C钢
型号
E8012
E8014
E8016
E8017
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
SIZE
(mm)

¥11.12起

4天 33000x16

¥17.06起

4天 55000x19

¥25.02起

4天 7.57500x25

¥30.67起

4天 1010000x25

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

凯隆系列钢卷尺

¥ 5.13起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯隆系列钢卷尺

发货日: 当天

凯锐系列钢卷尺

¥ 11.21起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯锐系列钢卷尺

发货日: 当天

卷尺HILOCK

¥ 23.24起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 卷尺HILOCK

发货日: 当天

橡塑公制卷尺

¥ 17.60起

史丹利(STANLEY) [美国] 橡塑公制卷尺

发货日: 当天

铝合金卷尺 25

¥ 241.32起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 铝合金卷尺 25

发货日: 当天

KREIS卷尺

¥ 109.87起

田岛工具(TAJIMA) [日本] KREIS卷尺

发货日: 当天起

凯钛系列不锈钢钢卷尺

¥ 33.10起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯钛系列不锈钢钢卷尺

发货日: 当天

KEY卷尺1m

¥ 19.20起

田岛工具(TAJIMA) [日本] KEY卷尺1m

发货日: 当天

凯锋系列橡塑型钢卷尺

¥ 18.64起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯锋系列橡塑型钢卷尺

发货日: 当天

防滑磁性尺钩公制卷尺

¥ 32.00起

史丹利(STANLEY) [美国] 防滑磁性尺钩公制卷尺

发货日: 当天

GLOCK卷尺13-20

¥ 35.74起

田岛工具(TAJIMA) [日本] GLOCK卷尺13-20

发货日: 1天

GLOCK卷尺19-50

¥ 73.59起

田岛工具(TAJIMA) [日本] GLOCK卷尺19-50

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空