商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 件数
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 件数

    • 17
    • 20
    • 32
  • SIZE(mm)

    • 0.02~0.5
    • 0.02~1
    • 0.05~1
  • 类型

    • E9728
    • E9729
    • E9730
  • 按发货日筛选

    塞尺

    根据数量多少打折

    产品目录

    塞尺

    原价 :

    ¥26.53起

    价格(不含税):

    ¥26.53起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥26.53

    原价 :

    26.53

    价格(不含税):

    ¥26.53起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥26.53

    信息 :

    ・适合狭窄区域使用。
    ・尺身采用65Mn,表面抛光处理。
    ・公英制对照。
    ・符合DIN2275和JIS B 7524-1992产品标准。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    长度(mm) 150 件数 20
    SIZE(mm) 0.05~1 材质 65Mn
    ・适合狭窄区域使用。
    ・尺身采用65Mn,表面抛光处理。
    ・公英制对照。
    ・符合DIN2275和JIS B 7524-1992产品标准。

    基本信息

    长度(mm) 150 材质 65Mn
     
    型号
    E9728
    E9729
    E9730
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    件数 SIZE
    (mm)

    ¥26.53起

    5天 200.05~1

    ¥31.70起

    4天 170.02~0.5

    ¥34.36起

    4天 320.02~1

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥26.53起

    价格 :

    ¥26.53起

    参考单价 :

    ¥26.53

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    塞尺 184系列

    ¥ 155.06起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 塞尺 184系列

    发货日: 当天起

    23件套公英制塞尺0.02-1.00MM

    ¥ 29.22起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件套公英制塞尺0.02-1.00MM

    发货日: 当天

    32件套公英制塞尺0.02-1.00MM

    ¥ 33.97起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 32件套公英制塞尺0.02-1.00MM

    发货日: 当天

    缝隙规
    新潟精机(SK)[日本] 缝隙规

    发货日: 当天起

    4602塞尺
    英示(INSIZE) [中国] 4602塞尺

    发货日: 当天起

    塞尺 公制型

    ¥ 8.05起

    MHC [中国] 塞尺 公制型

    发货日: 当天

    单片塞尺 4622
    英示(INSIZE) [中国] 单片塞尺 4622

    发货日: 当天起

    厚度规

    ¥ 176.51起

    施泰力(Starrett) [美国] 厚度规

    发货日: 当天起

    塞尺

    ¥ 52.53起

    TRUSCO [日本] 塞尺

    发货日: 9天起

    长塞尺
    英示(INSIZE) [中国] 长塞尺

    发货日: 当天起

    14件套塞尺0.05-1.00MM

    ¥ 18.17起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件套塞尺0.05-1.00MM

    发货日: 当天

    16件套塞尺0.05-1.00MM

    ¥ 22.90起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 16件套塞尺0.05-1.00MM

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空