根据数量多少打折
品牌:
原价:
¥479.64起
参考单价(不含税) :
¥479.64
原价:
¥479.64起
参考单价(不含税) :
¥479.64
信息:
展开
电功率 (W) :
780
850
输出功率 (w) :
480
520
额定转速 (rpm) :
7000
7300
类型 :
618104310
618106310
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
产品类型 | 圆盘研磨机 | 空载回转数(r/min) | 11000 |
磨石直径(mm) | 125 | 轴径 | M14 |
标准配置 | 保护罩,磨片固定螺母,扳手,普通手柄 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空