商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
不锈钢木柄刮刀
力易得(ENDURA) [中国]
力易得(ENDURA) [中国]
·适用于引擎维修时,缸体与缸盖密封处密封胶的铲除。
·重型刀片、木柄把手设计,安全可靠。
·刀头采用不锈钢材料制成,在铲除密封胶的同时,不会刮伤密封面。
查看全部
型号筛选
追加工
型号生成后可选择追加工

点击此处进行添加追加工

剩余 2 项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

型号已经生成

点击此处添加追加工

型号筛选 显示参考图
  • 尺寸
  • 类型
  • 按发货日筛选

    发货时间

    1. 尺寸
    2. 类型
    3. 追加工
    4. 型号生成后可选择追加工

      点击此处进行添加追加工

    选择类型: 已选1个类型 清除已选类型 查看全部(1)
    E8115

    型号:

    • 3 个备选型号

      E9840

      E9841

      E9842


    复制
    已复制
    重新选型

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    4天起

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    4天起

    包装规格:

    - - (参考不含税单价: --)

    数量折扣:

    - -

    标准价:

    - -

    价格(不含税):

    - - (此商品优惠了¥22.00)

    总价(不含税):

    (含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

    价格(不含税):

    - -

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    继续询价
    点击询价
    加入购物车
    立即购买
    查看360°图

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 通用工具 尺寸 10mm
    材质 不锈钢
    ·适用于引擎维修时,缸体与缸盖密封处密封胶的铲除。
    ·重型刀片、木柄把手设计,安全可靠。
    ·刀头采用不锈钢材料制成,在铲除密封胶的同时,不会刮伤密封面。

    基本信息

    产品类型 通用工具 材质 不锈钢
     
    型号
    E9840
    E9841
    E9842
    型号数量折扣一般
    发货日
    尺寸
    4天 10mm
    4天 15mm
    5天 23mm

    Loading...

    1. 1
    1. 尺寸
    2. 类型
    3. 追加工
    型号生成后可选择追加工

    点击此处进行添加追加工

    展开全部

    型号:

    • 3 个备选型号

      E9840

      E9841

      E9842


    重新选型
    加入购物车
    立即购买

    型号:

    C-OOORORORO-RRJGG
    复制
    已复制
    重新选型

    总价(不含税):

    - - 请前往购物车或结算页面确认总价
    (含税总价:)

    购买件数:

    -
    +
    加入购物车
    立即购买
    继续询价
    点击询价
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空

    选择类型 1个类型可选
    已选1个类型
    清除已选类型
    E8115
    确定
    取消