商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E9738
  • 绝缘塑料圆头线夹

    绝缘塑料圆头线夹

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・红色绝缘PP材料注塑。
    ・配有一体式弹簧,用于将带电体固定就位。
    ・产品通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是绝缘塑料圆头线夹-型号E9738的详情页。
    内有型号E9738的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 绝缘用品 全长(cm) 15
    耐压 1000v 规格 圆头
    材质主体 PP材质
    ・红色绝缘PP材料注塑。
    ・配有一体式弹簧,用于将带电体固定就位。
    ・产品通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

    基本信息

    产品类型 绝缘用品 全长(cm) 15
    耐压 1000v 规格 圆头
    材质主体 PP材质
     
    型号
    E9738
    型号数量折扣一般
    发货日
    询价

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    高压橡胶手套 使用电压(V以下) 3500 全长(cm) 41

    ¥ 1,057.17起

    WATABE KOGYO [日本] 高压橡胶手套 使用电压(V以下) 3500 全长(cm) 41

    发货日: 5天起

    低压橡胶手套 508

    ¥ 294.48起

    WATABE KOGYO [日本] 低压橡胶手套 508

    发货日: 5天起

    绝缘塑料尖头线夹
    力易得(ENDURA) [中国] 绝缘塑料尖头线夹

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空