商品分类

VDE绝缘电工剪刀

VDE绝缘电工剪刀

原价:

¥114.87起

价格(不含税):

¥114.87起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.87

原价:

¥114.87起

价格(不含税):

¥114.87起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.87

信息:

・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・双色注塑手柄,操作舒适。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

展开

清除全部选项

类型 :

E8062

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    E7036


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・双色注塑手柄,操作舒适。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

基本信息

产品类型 钳子・剪刀 SIZE 6″
L 160.0mm
型号
E7036
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥114.87起

4天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

不锈钢解剖针 CC-4571型

¥ 88.60起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢解剖针 CC-4571型

发货日: 3天

双色不锈钢剪刀

¥ 16.72起

力易得(ENDURA) [中国] 双色不锈钢剪刀

发货日: 4天

经济型玻璃刀 CC-4335型

¥ 37.26起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型玻璃刀 CC-4335型

发货日: 3天

不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

¥ 355.70起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

发货日: 3天

纤维剪切用剪刀 1-7270型

¥ 1,384.25起

亚速旺(AS ONE) [日本] 纤维剪切用剪刀 1-7270型

发货日: 28天

钻石记号笔 3-6893型

¥ 271.59起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石记号笔 3-6893型

发货日: 28天

不锈钢镊子 3-6681型

¥ 63.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢镊子 3-6681型

发货日: 3天

钻石切割刀 3-5206型

¥ 2,102.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石切割刀 3-5206型

发货日: 3天起

不锈钢剪刀

¥ 9.23起

力易得(ENDURA) [中国] 不锈钢剪刀

发货日: 4天

玻璃管切割器 6-539型

¥ 351.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 玻璃管切割器 6-539型

发货日: 28天

镊子 9-4032型

¥ 578.23起

亚速旺(AS ONE) [日本] 镊子 9-4032型

发货日: 28天

鲤鱼钳 E542

¥ 34.28起

力易得(ENDURA) [中国] 鲤鱼钳 E542

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空