商品分类

  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

可换式电工刀刀片

根据数量多少打折

可换式电工刀刀片

标准价:

¥30.19起

价格(不含税):

¥30.19起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥30.19

标准价:

¥30.19起

价格(不含税):

¥30.19起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥30.19

信息:

・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。
・适用于力易得E7034绝缘电工刀的刀片更换。

展开

清除全部选项

类型 :

E7035

按发货日筛选:

全部

15天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    E7035


收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。
・适用于力易得E7034绝缘电工刀的刀片更换。

基本信息

全长(mm) 80 刀片长(mm) 58
材质 不锈钢
型号
E7035
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥30.19起

15天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空