商品分类

护套型绝缘电工刀

根据数量多少打折

护套型绝缘电工刀

原价:

¥71.22起

价格(不含税):

¥71.22起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥71.22

原价:

¥71.22起

价格(不含税):

¥71.22起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥71.22

信息:

・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适。
・刀片背部有绝缘护套保护,提供更多绝缘保护。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

展开

清除全部选项

类型 :

E8042

按发货日筛选:

全部

60天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    E7032


收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

60

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

60

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・不锈钢刀体,锋利耐磨。
・双色注塑手柄,采用人体工程学设计,操作舒适。
・刀片背部有绝缘护套保护,提供更多绝缘保护。
・通过欧洲VDE、GS认证,符合IEC60900标准,耐压1000V。

基本信息

全长(mm) 180 刀片长(mm) 50
材质 不锈钢
型号
E7032
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥71.22起

60天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

防护式VDE绝缘电缆剥线刀

¥ 93.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 防护式VDE绝缘电缆剥线刀

发货日: 当天

弯刃式VDE电子剥线刀

¥ 62.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] 弯刃式VDE电子剥线刀

发货日: 当天

绝缘电缆刀 可换刀片

¥ 96.33起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘电缆刀 可换刀片

发货日: 69天

绝缘电缆刀

¥ 141.84起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘电缆刀

发货日: 69天

直刃式VDE绝缘电缆剥线刀

¥ 54.50起

世达(SATA TOOLS) [美国] 直刃式VDE绝缘电缆剥线刀

发货日: 当天

钩镰型绝缘电工刀

¥ 64.66起

力易得(ENDURA) [中国] 钩镰型绝缘电工刀

发货日: 4天

可换式电工刀刀片

¥ 30.19起

力易得(ENDURA) [中国] 可换式电工刀刀片

发货日: 15天

直刃木柄电工刀

¥ 31.02起

力易得(ENDURA) [中国] 直刃木柄电工刀

发货日: 4天

可换式绝缘电工刀

¥ 96.82起

力易得(ENDURA) [中国] 可换式绝缘电工刀

发货日: 4天

弯刃木柄电工刀

¥ 31.02起

力易得(ENDURA) [中国] 弯刃木柄电工刀

发货日: 4天

直刃式绝缘电工刀

¥ 44.99起

力易得(ENDURA) [中国] 直刃式绝缘电工刀

发货日: 15天

防护式绝缘电工刀

¥ 74.53起

力易得(ENDURA) [中国] 防护式绝缘电工刀

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空