已完成选型
还剩3项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
4天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
4天起
购买条件:
购买件数:
单品·套装区分 | 单品 | 全长(mm) | 230 |
有无双头功能 | 无 | 有无切削刃磁功能 | 无 |
SIZE | 4×125mm | 材质 | S2优质合金钢 |
单品·套装区分 | 单品 | 有无双头功能 | 无 |
有无切削刃磁功能 | 无 | 材质 | S2优质合金钢 |
型号 |
---|
E6444 |
E6445 |
E6446 |
E6447 |
E6448 |
E6449 |
E6450 |
E6471 |
E6472 |
E6473 |
E6474 |
E6475 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | SIZE |
---|---|---|---|---|---|
¥32.74起 | 有 | 4天 | 230 | 4×125mm | |
¥36.02起 | 有 | 15天 | 230 | 5×125mm | |
¥34.12起 | 15天 | 230 | 5.5×125mm | ||
¥44.96起 | 有 | 5天 | 230 | 6×125mm | |
¥49.15起 | 有 | 4天 | 230 | 7×125mm | |
¥52.34起 | 有 | 4天 | 230 | 8×125mm | |
¥53.17起 | 有 | 15天 | 230 | 9×125mm | |
¥57.28起 | 有 | 4天 | 230 | 10×125mm | |
¥65.56起 | 有 | 5天 | 243 | 11×125mm | |
¥73.68起 | 有 | 15天 | 243 | 12×125mm | |
¥73.68起 | 有 | 15天 | 243 | 13×125mm | |
¥64.82起 | 15天 | 243 | 14×125mm |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
4天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空