已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
4天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
4天
购买条件:
购买件数:
前端规格 | 十字型(+) | 单品·套装区分 | 单品 |
全长(mm) | 155 | 有无双头功能 | 无 |
有无切削刃磁功能 | 有 | SIZE | PH0×60mm |
收藏
对比
细节
发货日:
4天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空