商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
方头棘轮扳手
力易得(ENDURA) [中国]
力易得(ENDURA) [中国]
・材质:铬钒钢。
・产品精密加工而成经久耐用。
・换头方便,特别适用狭小空间中使用。
查看全部
型号筛选
追加工
型号生成后可选择追加工

点击此处进行添加追加工

剩余 4 项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

型号已经生成

点击此处添加追加工

型号筛选 显示参考图
  • 全长(L尺寸)(mm)
  • DRIVER
  • MALE(mm)
  • 类型
    • T0801
    • T0802
    • T0803
    • T0804
  • 按发货日筛选

    发货时间

    1. 全长(L尺寸)
    2. DRIVER
    3. MALE
    4. 类型
    5. 追加工
    6. 型号生成后可选择追加工

      点击此处进行添加追加工

    选择类型: 已选1个类型 清除已选类型 查看全部(4)
    T0801
    T0802
    T0803
    T0804

    型号:

    • 4 个备选型号

      T0801

      T0802

      T0803

      T0804


    复制
    已复制
    重新选型

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    4天起

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    4天起

    包装规格:

    - - (参考不含税单价: ¥150.43 )

    数量折扣:

    - -

    标准价:

    ¥150.43起

    价格(不含税):

    ¥150.43起 (此商品优惠了¥22.00)

    总价(不含税):

    (含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

    价格(不含税):

    ¥150.43起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    继续询价
    点击询价
    加入购物车
    立即购买
    查看360°图

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(L尺寸)(mm) 17.5 DRIVER 1/4"
    材质 铬钒钢 MALE(mm) 9×12
    ・材质:铬钒钢。
    ・产品精密加工而成经久耐用。
    ・换头方便,特别适用狭小空间中使用。

    基本信息

    材质 铬钒钢
     
    型号
    T0801
    T0802
    T0803
    T0804
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长(L尺寸)
    (mm)
    DRIVER MALE
    (mm)

    ¥150.43起

    4天 17.51/4"9×12

    ¥191.45起

    15天 17.53/8"9×12

    ¥225.64起

    5天 251/2"14×18

    ¥191.45起

    15天 17.51/2"9×12

    Loading...

    1. 1
    1. 全长(L尺寸)
    2. DRIVER
    3. MALE
    4. 类型
    5. 追加工
    型号生成后可选择追加工

    点击此处进行添加追加工

    展开全部

    型号:

    • 4 个备选型号

      T0801

      T0802

      T0803

      T0804


    重新选型
    加入购物车
    立即购买

    型号:

    C-OOORORORO-RRJGG
    复制
    已复制
    重新选型

    总价(不含税):

    - - 请前往购物车或结算页面确认总价
    (含税总价:)

    购买件数:

    -
    +
    加入购物车
    立即购买
    继续询价
    点击询价
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空

    选择类型 4个类型可选
    已选1个类型
    清除已选类型
    T0801
    T0802
    T0803
    T0804
    确定
    取消