商品分类

方孔可换头孔定值扭力扳手

方孔可换头孔定值扭力扳手

原价:

¥490.94起

价格(不含税):

¥490.94起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥490.94

原价:

¥490.94起

价格(不含税):

¥490.94起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥490.94

信息:

・可配9×12mm棘轮、开口、梅花插件。
・在扭力值范围内可按要求定制。
・专用扭力值扳手,可有效提高使用效率。
・3%的误差精度,按照美国ASME B107.14标准。

展开

清除全部选项

扭矩调整范围 (N・m) :

2.5-12N.m

8.0-20N.m

10-30N.m

20-60N.m

50-125N.m

80-200N.m

120-335N.m

200-500N.m

300-800N.m

400-1000N.m

600-1500N.m

800-2000N.m

1200-3000N.m

全长 (mm) :

275

310

360

420

460

520

850

1050

1250

MALE :

9×12mm

14×18mm

24×32mm

27×36mm

类型 :

T0950

T0951

T0952

T0953

T0954

T0961

T0962

T0964

T0965

T0966

T0967

T0968

T0969

按发货日筛选:

全部

15天以内

型号 :

  • 13个备选型号

    T0950

    T0951

    T0952

    T0953

    T0954


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・可配9×12mm棘轮、开口、梅花插件。
・在扭力值范围内可按要求定制。
・专用扭力值扳手,可有效提高使用效率。
・3%的误差精度,按照美国ASME B107.14标准。

基本信息

产品类型 单能定值型 材质 合金钢
型号
T0950
T0951
T0952
T0953
T0954
T0961
T0962
T0964
T0965
T0966
T0967
T0968
T0969
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
全长
(mm)
MALE

¥490.94起

15天 2.5-12N.m2759×12mm

¥490.94起

15天 8.0-20N.m2759×12mm

¥490.94起

15天 10-30N.m3109×12mm

¥525.13起

15天 20-60N.m3609×12mm

¥531.97起

15天 50-125N.m4209×12mm

¥738.46起

15天 80-200N.m46014×18mm

¥970.94起

15天 120-335N.m52014×18mm

¥1,948.72起

15天 200-500N.m85024×32mm

¥2,625.64起

15天 300-800N.m105024×32mm

¥2,926.50起

15天 400-1000N.m105024×32mm

¥4,054.70起

15天 600-1500N.m125027×36mm

¥4,806.84起

15天 800-2000N.m125027×36mm

¥5,729.91起

15天 1200-3000N.m125027×36mm

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

预置型扭矩扳手

¥ 1,200.63起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 预置型扭矩扳手

发货日: 当天

预置型扭矩扳手

¥ 1,339.31起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 预置型扭矩扳手

发货日: 当天

1/4"系列专业级可调式扭力扳手

¥ 1,025.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4"系列专业级可调式扭力扳手

发货日: 当天

预置式扭力扳手

¥ 1,697.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 预置式扭力扳手

发货日: 当天

数显扭矩扳手

¥ 2,048.11起

史丹利(STANLEY) [美国] 数显扭矩扳手

发货日: 当天

1/2"系列专业级可调式扭力扳手

¥ 947.00起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"系列专业级可调式扭力扳手

发货日: 当天

3/8"系列专业级可调式扭力扳手

¥ 994.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] 3/8"系列专业级可调式扭力扳手

发货日: 当天

指针式扭矩扳手(带指针)

¥ 1,726.27起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 指针式扭矩扳手(带指针)

发货日: 当天

活动型扭矩扳手(直连套件型)  TMWM/W

¥ 2,461.13起

前田金属(TONE) [日本] 活动型扭矩扳手(直连套件型) TMWM/W

发货日: 当天起

小量程数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 小量程数显扭矩扳手

发货日: 当天

扭矩扳手

¥ 1,893.30起

吉多瑞(GEDORE) [德国] 扭矩扳手

发货日: 当天起

可调式扭矩扳手(直连套件型)

¥ 1,418.58起

前田金属(TONE) [日本] 可调式扭矩扳手(直连套件型)

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空