商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

专业级可换向棘轮定值扭力扳手

专业级可换向棘轮定值扭力扳手

原价:

¥429.40起

价格(不含税):

¥429.40起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥429.40

原价:

¥429.40起

价格(不含税):

¥429.40起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥429.40

信息:

・45齿棘轮头设计,适合狭窄空间使用。
・合金钢制造,产品坚固耐用。
・人性化设计手柄,舒适耐用。
・报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警告声。
・3%的误差精度(3/4",1″为4%的误差精度),按照美国ASME B107.14标准。

展开

清除全部选项

扭矩调整范围 (N・m) :

2.5-12N.m

8.0-20N.m

10-30N.m

20-60N.m

50-125N.m

80-200N.m

120-335N.m

200-500N.m

300-800N.m

400-1000N.m

600-1500N.m

800-2000N.m

1200-3000N.m

全长 (mm) :

275

310

360

420

460

520

840

1040

1250

DRIVER :

1″

1/2″

1/4″

3/4″

3/8″

类型 :

T0911

T0912

T0921

T0922

T0923

T0932

T0933

T0941

T0942

T0943

T0946

T0947

T0948

型号 :

  • 13个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

60

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

60

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・45齿棘轮头设计,适合狭窄空间使用。
・合金钢制造,产品坚固耐用。
・人性化设计手柄,舒适耐用。
・报警设计,达到预置扭力值时,扳手会发出喀哒的警告声。
・3%的误差精度(3/4",1″为4%的误差精度),按照美国ASME B107.14标准。

基本信息

产品类型 单能定值型 材质 合金钢
型号
T0911
T0912
T0921
T0922
T0923
T0932
T0933
T0941
T0942
T0943
T0946
T0947
T0948
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
全长
(mm)
DRIVER

¥429.40起

60天 2.5-12N.m2751/4″

¥429.40起

60天 8.0-20N.m2751/4″

¥429.40起

60天 10-30N.m3103/8″

¥477.26起

60天 50-125N.m4203/8″

¥443.08起

60天 20-60N.m3603/8″

¥635.90起

60天 80-200N.m4601/2″

¥895.73起

60天 120-335N.m5201/2″

¥1,798.29起

60天 200-500N.m8403/4″

¥2,386.32起

60天 300-800N.m10403/4″

¥2,639.32起

60天 400-1000N.m10403/4″

¥3,507.69起

60天 600-1500N.m12501″

¥4,136.75起

60天 800-2000N.m12501″

¥4,964.10起

60天 1200-3000N.m12501″

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

预置型扭矩扳手

¥ 1,200.63起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 预置型扭矩扳手

发货日: 当天

预置型扭矩扳手

¥ 1,339.31起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 预置型扭矩扳手

发货日: 当天

预置式扭力扳手

¥ 1,697.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 预置式扭力扳手

发货日: 当天起

1/4英寸系列专业级可调式扭力扳手1-5Nm

¥ 1,025.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4英寸系列专业级可调式扭力扳手1-5Nm

发货日: 当天

数显扭矩扳手1.5-30N.m

¥ 2,048.11起

史丹利(STANLEY) [美国] 数显扭矩扳手1.5-30N.m

发货日: 当天

指针式扭矩扳手(带指针)

¥ 1,726.27起

东日制作所(TOHNICHI) [日本] 指针式扭矩扳手(带指针)

发货日: 当天

1/2英寸系列专业级可调式扭力扳手

¥ 947.00起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2英寸系列专业级可调式扭力扳手

发货日: 当天

3/8英寸系列专业级可调式扭力扳手5-25Nm

¥ 994.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] 3/8英寸系列专业级可调式扭力扳手5-25Nm

发货日: 当天

扭矩扳手

¥ 1,869.57起

吉多瑞(GEDORE) [德国] 扭矩扳手

发货日: 当天起

电子扭力扳手

¥ 1,302.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 电子扭力扳手

发货日: 询价

活动型扭矩扳手(直连套件型)  TMWM/W

¥ 2,237.39起

前田金属(TONE) [日本] 活动型扭矩扳手(直连套件型) TMWM/W

发货日: 当天起

小量程数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 小量程数显扭矩扳手

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空