商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
公英制指针表盘式扭力扳手

力易得(ENDURA) [中国]
力易得(ENDURA) [中国]
・指针表盘扭矩扳手读数直观,操作简便。
・尼龙头罩保护,使方榫轴径更可靠。
・防炫目显示盘,便于读取数据。
・拨动表盘180°,可选取公制或英制刻度。
・顺时针单向操作,带记忆针有最大值保持功能。
・3%精度误差,按照美国ASME B107.14标准。

查看全部

查看360°图
  • 公英制指针表盘式扭力扳手

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

型号筛选 剩余5项未选
型号筛选 型号已生成 清除全部选项

扭矩调整范围 (N・m) :

0-60

0-50

0-40

0-35

0-30

0-25

0-20

0-17.5

0-12

0-8

0-6

0-3

0-2

驱动方头尺寸 (mm(英寸)) :

6.3(1/4")

9.5(3/8")

最小刻度 (N・m) :

0.05

0.1

0.2

0.25

0.5

1

全长 (mm) :

310

400

类型 :

T0913

T0914

T0915

T0916

T0920

T0924

T0925

T0926

T0927

T0928

T0929

T0930

T0931

按发货日筛选:

全部

15天以内

型号:

  • 13个备选型号

    T0913

    T0914

    T0915

    T0916

    T0920

    T0924

    T0925

    T0926

    T0927

    T0928

    查看全部备选型号

复制
已复制
重新选型

发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥983.25)

数量折扣:- -

发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥983.25

)

数量折扣:

- -

标准价:

¥983.25起

价格(不含税):

¥983.25起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(不含税):

- -

购买条件:

标准价:

¥983.25起

价格(不含税):

¥983.25起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(不含税):

(含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即购买
・指针表盘扭矩扳手读数直观,操作简便。
・尼龙头罩保护,使方榫轴径更可靠。
・防炫目显示盘,便于读取数据。
・拨动表盘180°,可选取公制或英制刻度。
・顺时针单向操作,带记忆针有最大值保持功能。
・3%精度误差,按照美国ASME B107.14标准。

基本信息

产品类型 表盘式 有无头部交换功能
受力方向 顺时针 扭矩精度(±%) ±3%
本体/选购件 本体
型号
T0913
T0914
T0915
T0916
T0920
T0924
T0925
T0926
T0927
T0928
T0929
T0930
T0931
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
驱动方头尺寸
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
全长
(mm)

¥983.25起

15天 0-26.3(1/4")0.05310

¥984.62起

15天 0-36.3(1/4")0.05310

¥984.62起

15天 0-66.3(1/4")0.1310

¥984.62起

15天 0-86.3(1/4")0.2310

¥1,059.83起

15天 0-129.5(3/8")0.2310

¥1,059.83起

15天 0-17.59.5(3/8")0.25310

¥1,059.83起

15天 0-209.5(3/8")0.5310

¥1,059.83起

15天 0-259.5(3/8")0.5310

¥1,059.83起

15天 0-309.5(3/8")0.5310

¥1,080.34起

15天 0-359.5(3/8")0.5400

¥1,080.34起

15天 0-409.5(3/8")1400

¥1,080.34起

15天 0-509.5(3/8")1400

¥1,080.34起

15天 0-609.5(3/8")1400

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空