商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    数显扭力计

    数显扭力计

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    ・数显扭力值输出。
    ・可正反转操作 (LCD显示屏上可显示) 。
    ・有峰值保持与实时显示二种模式可选。达到预设扭力时,蜂鸣器与LED指示灯会同时报警。
    ・显值单位可在kg-cm、kg-m、ft-lb、in-lb、N-m之间切换。
    ・LCD屏的显示值方向可根据需求正反切换。显示屏可在240°范围内旋转,便于使用者观察。
    ・在使用过程中可显示预设扭力值的百分比。在未使用3分钟后,数显扭力计将进入睡眠模式,以节省电池。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

      T0970


    本页是数显扭力计-型号T0970的详情页。
    内有型号T0970的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    根据规格查找同类商品>
    产品类型 数据设备相关产品 测量范围 40-200Nm
    精度误差 ±2% 分值精度 0.1Nm
    DRIVER 1/2" L 1
    ・数显扭力值输出。
    ・可正反转操作 (LCD显示屏上可显示) 。
    ・有峰值保持与实时显示二种模式可选。达到预设扭力时,蜂鸣器与LED指示灯会同时报警。
    ・显值单位可在kg-cm、kg-m、ft-lb、in-lb、N-m之间切换。
    ・LCD屏的显示值方向可根据需求正反切换。显示屏可在240°范围内旋转,便于使用者观察。
    ・在使用过程中可显示预设扭力值的百分比。在未使用3分钟后,数显扭力计将进入睡眠模式,以节省电池。

    基本信息

    产品类型 数据设备相关产品 测量范围 40-200Nm
    精度误差 ±2% 分值精度 0.1Nm
    DRIVER 1/2" L 1
     
    型号
    T0970
    型号数量折扣一般
    发货日
    15天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

      T0970


     复制

    标准价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空