商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. 尺寸
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 125
    • 146
    • 163
    • 182
    • 185
  • 尺寸(mm)

    • 8×10
    • 12×13
    • 14×15
    • 16×18
    • 17×19
  • 类型

    • E2571
    • E2572
    • E2573
    • E2574
    • E2575
  • 按发货日筛选

    全抛光双梅花活头快板

    根据数量多少打折

    产品目录

    全抛光双梅花活头快板

    原价 :

    ¥59.42起

    价格(不含税):

    ¥59.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥59.42

    原价 :

    59.42

    价格(不含税):

    ¥59.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥59.42

    信息 :

    ・CRV钢锻造,72齿棘轮设计。
    ・专业设计只需5度动作转动螺母。
    ・棘轮头可180度弯曲,可连续使用。
    ・适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 125 尺寸(mm) 8×10
    材质 CRV钢
    ・CRV钢锻造,72齿棘轮设计。
    ・专业设计只需5度动作转动螺母。
    ・棘轮头可180度弯曲,可连续使用。
    ・适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

    基本信息

    材质 CRV钢
     
    型号
    E2571
    E2572
    E2573
    E2574
    E2575
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    尺寸
    (mm)

    ¥59.42起

    4天 1258×10

    ¥73.76起

    60天 14612×13

    ¥71.73起

    4天 16314×15

    ¥77.20起

    10天 18216×18

    ¥84.72起

    4天 18517×19

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥59.42起

    价格 :

    ¥59.42起

    参考单价 :

    ¥59.42

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.64起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 17.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 351.47起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 43.03起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 43.44起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 904.34起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    棘轮扳手套装

    ¥ 640.83起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 402.02起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 507.45起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 172.97起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    公制精抛光双开口扳手

    ¥ 17.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天起

    专业型双色柄棘轮扳手组套

    ¥ 98.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 专业型双色柄棘轮扳手组套

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空