商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 全长
  2. 尺寸
  3. TORX
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有9个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 136
    • 160
    • 168
    • 174
    • 180
    • 193
    • 216
    • 233
    • 250
  • 尺寸(mm)

    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 17
    • 19
  • TORX

    • E10
    • E12
    • E14
    • E16
    • E18
    • E20
    • E22
    • E24
  • 类型

    • E2550
    • E2551
    • E2552
    • E2553
    • E2554
    • E2555
    • E2557
    • E2558
    • E2560
  • 按发货日筛选

    发货时间

    全抛光多用快扳

    根据数量多少打折

    产品目录

    全抛光多用快扳

    原价:

    ¥35.42起

    价格(不含税):

    ¥35.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥35.42

    原价:

    35.42

    价格(不含税):

    ¥35.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥35.42

    信息:

    ・Cr-v钢锻造,72齿棘轮设计。
    ・专业设计只需5°动作转动螺母。
    ・适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。
    ・可拆卸6角、12角梅花、正方的螺栓。

    展开

    型号:

    • 9个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 136 尺寸(mm) 8
    材质 Cr-V钢 TORX E10
    ・Cr-v钢锻造,72齿棘轮设计。
    ・专业设计只需5°动作转动螺母。
    ・适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。
    ・可拆卸6角、12角梅花、正方的螺栓。

    基本信息

    材质 Cr-V钢
     
    型号
    E2550
    E2551
    E2552
    E2553
    E2554
    E2555
    E2557
    E2558
    E2560
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    尺寸
    (mm)
    TORX

    ¥35.42起

    4天 1368E10

    ¥38.15起

    60天 16010E12

    ¥39.52起

    69天 16811E14

    ¥42.94起

    4天 17412-

    ¥53.17起

    4天 18013E16

    ¥53.99起

    4天 19314E18

    ¥50.46起

    15天 21616E20

    ¥53.20起

    4天 23317E22

    ¥56.62起

    60天 25019E24

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 9个备选型号

     复制

    原价:

    ¥35.42起

    价格:

    ¥35.42起

    参考单价:

    ¥35.42

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.64起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 17.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 351.47起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 43.03起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 43.44起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 904.34起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    棘轮扳手套装

    ¥ 640.83起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 402.02起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 507.45起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    专业型双色柄棘轮扳手组套

    ¥ 98.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 专业型双色柄棘轮扳手组套

    发货日: 当天

    棘轮两用扳手

    ¥ 42.02起

    捷科(JETECH) [中国] 棘轮两用扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 172.97起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空