商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. SIZE
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 145
    • 155
    • 175
  • SIZE(mm)

    • 8×10
    • 9×11
    • 10×12
    • 13×14
  • 类型

    • E2389
  • 按发货日筛选

    油管扳手

    根据数量多少打折

    油管扳手

    原价 :

    ¥ 16.34起

    价格(不含税):

    ¥ 16.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 16.34

    原价 :

    16.34

    价格(不含税):

    ¥ 16.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 16.34

    信息 :

    ·优质Cr-V钢整体锻造,全抛光处理。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 其它 全长(mm) 145
    材质 优质Cr-V钢整体 SIZE(mm) 8×10
    ·优质Cr-V钢整体锻造,全抛光处理。

    基本信息

    产品类型 其它 材质 优质Cr-V钢整体
    型号
    E2471
    E2472
    E2473
    E2474
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    SIZE
    (mm)

    ¥16.34起

    询价 1458×10

    ¥17.71起

    4天 1459×11

    ¥22.90起

    询价 15510×12

    ¥24.55起

    询价 17513×14

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 16.34起

    价格 :

    ¥ 16.34起

    参考单价 :

    ¥ 16.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    重型管子钳

    ¥ 39.12起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 重型管子钳

    发货日: 当天起

    管钳

    ¥ 38.61起

    史丹利(STANLEY) [美国] 管钳

    发货日: 当天起

    铝合金管钳

    ¥ 69.66起

    史丹利(STANLEY) [美国] 铝合金管钳

    发货日: 当天起

    铝合金管子钳

    ¥ 74.47起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 铝合金管子钳

    发货日: 当天起

    管钳

    ¥ 30.59起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 管钳

    发货日: 当天

    皮带扳手

    ¥ 74.74起

    史丹利(STANLEY) [美国] 皮带扳手

    发货日: 当天

    管子钳

    ¥ 23.66起

    捷科(JETECH) [中国] 管子钳

    发货日: 当天

    重型管钳(J8□□HD)

    ¥ 106.55起

    PROTO [美国] 重型管钳(J8□□HD)

    发货日: 当天起

    链条扳手

    ¥ 100.14起

    史丹利(STANLEY) [美国] 链条扳手

    发货日: 当天

    直管钳

    ¥ 224.70起

    RIDGID(里奇) [美国] 直管钳

    发货日: 当天

    带钳

    ¥ 560.07起

    RIDGID(里奇) [美国] 带钳

    发货日: 当天

    链条扳手

    ¥ 84.44起

    威力迈泊(MAXPOWER) [中国] 链条扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空