商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. 尺寸
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 433
    • 467
    • 505
    • 540
    • 608
    • 613
    • 665
    • 678
  • 尺寸(mm)

    • 34
    • 36
    • 41
    • 46
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
  • 类型

    • E2234
    • E2236
    • E2241
    • E2246
    • E2250
    • E2252
    • E2254
    • E2256
  • 按发货日筛选

    大规格两用扳手

    根据数量多少打折

    产品目录

    大规格两用扳手

    原价 :

    ¥ 81.23起

    价格(不含税):

    ¥ 81.23起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 81.23

    原价 :

    81.23

    价格(不含税):

    ¥ 81.23起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 81.23

    信息 :

    ・JB Type型,优质合金钢锻造。
    ・符合ANSI标准。

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(mm) 433 尺寸(mm) 34
    材质 合金钢
    ・JB Type型,优质合金钢锻造。
    ・符合ANSI标准。

    基本信息

    材质 合金钢
     
    型号
    E2234
    E2236
    E2241
    E2246
    E2250
    E2252
    E2254
    E2256
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    尺寸
    (mm)

    ¥81.23起

    4天 43334

    ¥97.64起

    4天 46736

    ¥117.34起

    4天 50541

    ¥142.15起

    4天 54046

    ¥157.23起

    4天 60850

    ¥232.62起

    4天 61355

    ¥264.20起

    4天 66560

    ¥293.33起

    4天 67865

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 81.23起

    价格 :

    ¥ 81.23起

    参考单价 :

    ¥ 81.23

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.04起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 16.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 334.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 40.14起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 41.37起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    棘轮扳手套装

    ¥ 597.79起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 861.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 382.88起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 483.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 164.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    公制精抛光双开口扳手

    ¥ 16.47起

    史丹利(STANLEY) [美国] 公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天起

    棘轮两用扳手

    ¥ 40.24起

    捷科(JETECH) [中国] 棘轮两用扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空