商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E1912
  • 按发货日筛选

    发货时间

    工具托组套-41件10mm系列套筒组套

    根据数量多少打折

    产品目录

    工具托组套-41件10mm系列套筒组套

    原价:

    ¥329.54起

    价格(不含税):

    ¥329.54起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥329.54

    原价:

    329.54

    价格(不含税):

    ¥329.54起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥329.54

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是工具托组套-41件10mm系列套筒组套-型号E1912的详情页。
    内有型号E1912的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    69天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    69天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    规格 16-10mm系列6角套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm;8-10mm系列6角公制长套筒10,11,12,13,14,15,17,19mm;8-10mm系列花形套筒E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20;1-10mm系列专业棘轮扳手;4-10mm系列接杆3",6",万向接头,三用接头;2-10mm系列火花塞套筒16,21mm,2-10mm系列接头10mm×6.3mm,10mm×12.5mm;1-10mm系列三用接头

    基本信息

    规格 16-10mm系列6角套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm;8-10mm系列6角公制长套筒10,11,12,13,14,15,17,19mm;8-10mm系列花形套筒E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20;1-10mm系列专业棘轮扳手;4-10mm系列接杆3",6",万向接头,三用接头;2-10mm系列火花塞套筒16,21mm,2-10mm系列接头10mm×6.3mm,10mm×12.5mm;1-10mm系列三用接头
     
    型号
    E1912
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥329.54起

    69天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥329.54起

    价格:

    ¥329.54起

    参考单价:

    ¥329.54

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    69天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    46件12.5MM系列公英制套筒组套

    ¥ 722.68起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 46件12.5MM系列公英制套筒组套

    发货日: 当天

    套筒(6角) 3S

    ¥ 37.64起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(6角) 3S

    发货日: 当天起

    14件10MM系列套筒组套

    ¥ 149.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件10MM系列套筒组套

    发货日: 当天

    T型套筒扳手

    ¥ 46.67起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] T型套筒扳手

    发货日: 当天起

    内六角套筒  4H

    ¥ 54.18起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 4H

    发货日: 当天

    12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    ¥ 148.49起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    发货日: 当天

    气动套筒用零件 O型环

    ¥ 38.10起

    TRUSCO [日本] 气动套筒用零件 O型环

    发货日: 5天起

    球形接头

    ¥ 140.44起

    前田金属(TONE) [日本] 球形接头

    发货日: 当天

    内六角套筒  2H

    ¥ 41.46起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 2H

    发货日: 当天

    冲击性O型环

    ¥ 43.88起

    前田金属(TONE) [日本] 冲击性O型环

    发货日: 当天起

    内六角套筒扳手套件  400M

    ¥ 1,145.71起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒扳手套件 400M

    发货日: 当天

    套筒(12角)  3D

    ¥ 37.64起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(12角) 3D

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空