商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E1911
  • 按发货日筛选

    工具托组套-59件6.3mm系列套筒组套

    工具托组套-59件6.3mm系列套筒组套

    原价 :

    ¥286.50起

    价格(不含税):

    ¥286.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥286.50

    原价 :

    286.50

    价格(不含税):

    ¥286.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥286.50

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是工具托组套-59件6.3mm系列套筒组套-型号E1911的详情页。
    内有型号E1911的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    规格 13-6.3mm系列6角套筒4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm;11-6.3mm系列6角公制长套筒4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm;1-6.3mm系列专业棘轮扳手;2-6.3mm系列接杆2",4";1-6.3mm系列滑行杆;1-6.3mm系列万向接头;1-6.3mm系列旋具头接头;1-6.3mm系列旋柄;3-6.3mm系列一字旋具套筒4.0,5.5,6.5mm;2-6.3mm系列十字旋具套筒PH1,PH2;4-6.3mm系列六角旋具套筒3,4,5,6mm;7-6.3mm系列花型旋具套筒T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40;3-6.3mm系列25mm一字旋具头4,5.5,6.5mm;3-6.3mm系列25mm十字旋具头#1,#2,#3;3-6.3mm系列25mm六角旋具头4,5,6mm;3-6.3mm系列25mm花型旋具头T10,T15,T20

    基本信息

    规格 13-6.3mm系列6角套筒4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm;11-6.3mm系列6角公制长套筒4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm;1-6.3mm系列专业棘轮扳手;2-6.3mm系列接杆2",4";1-6.3mm系列滑行杆;1-6.3mm系列万向接头;1-6.3mm系列旋具头接头;1-6.3mm系列旋柄;3-6.3mm系列一字旋具套筒4.0,5.5,6.5mm;2-6.3mm系列十字旋具套筒PH1,PH2;4-6.3mm系列六角旋具套筒3,4,5,6mm;7-6.3mm系列花型旋具套筒T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40;3-6.3mm系列25mm一字旋具头4,5.5,6.5mm;3-6.3mm系列25mm十字旋具头#1,#2,#3;3-6.3mm系列25mm六角旋具头4,5,6mm;3-6.3mm系列25mm花型旋具头T10,T15,T20
     
    型号
    E1911
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥286.50起

    60天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥286.50起

    价格 :

    ¥286.50起

    参考单价 :

    ¥286.50

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空